Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Self-Standing Laboratory Heating Mantles

LHM Series

Self-Standing Laboratory Heating Mantles | LHM Series

Self-Standing Laboratory Heating Mantles

182,17 LHM0250-TS1

  • Uniform Heat Distribution
  • Temperature Ratings to 482°C (900°F)
  • Low Watt Density Heat
  • Rectangular Shape for Easy Storage and Stacking
  • Vinyl Exterior Cover is Easily Cleaned
Laborgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGALUX™ Laboratory Heating Mantles are fiberglass insulating heating jackets specifically designed for heating laboratory vessels. OMEGALUX’s Standard Laboratory Heating Mantles are available in eight different sizes, from 50 ml to 5000 ml. With OMEGALUX’s proven “self” standing design, you are able to place soft, form fitting mantles directly on your countertop. No more hassle with jack stands, support rings or bulky metal case units. Magnetic stirring is easily performed through the heating mantle.

The unique serpentine constructed heating element provides evenly distributed, low-watt density heat making these mantles ideal for highly sensitive applications.



Model No. Holds Flask
Size (ml)
Volts Amps Watts Dimensions (cm) Shipping
Weight Kg (lb.)
A B C D
LHM-0050-VF1
LHM-0050-VF2
50
50
120
240
0.43
0.22
52
52
7.95
7.95
10.20
10.20
5.10
5.10
6.35
6.35
0.2 (0.5)
0.2 (0.5)
LHM-0100-VF1
LHM-0100-VF2
100
100
120
241
0.58
0.29
70
70
9.20
9.20
11.70
11.70
6.35
6.35
7.65
7.65
0.2 (0.5)
0.2 (0.5)
LHM-0250-VF1
LHM-0250-VF2
250
250
120
242
1.19
0.60
143
143
11.10
11.10
15.00
15.00
8.57
8.57
8.90
8.90
0.3 (0.75)
0.3 (0.75)
LHM-0500-VF1
LHM-0500-VF2
500
500
120
243
1.75
0.88
210
210
13.35
13.35
17.00
17.00
10.50
10.50
9.55
9.55
0.5 (1.0)
0.5 (1.0)
LHM-1000-VF1
LHM-1000-VF2
1000
1000
120
244
3.14
1.57
377
377
14.60
14.60
18.55
18.55
14.00
14.00
10.20
10.20
0.6 (1.25)
0.6 (1.25)
LHM-2000-VF1
LHM-2000-VF2
2000
2000
120
245
4.33
2.17
520
520
16.50
16.50
21.10
21.10
16.20
16.20
11.45
11.45
0.8 (1.75)
0.8 (1.75)
LHM-3000-VF1
LHM-3000-VF2
3000
3000
120
246
4.58
2.29
550
550
18.40
18.40
24.50
24.50
18.40
18.40
15.20
15.20
0.9 (2.00)
0.9 (2.00)
LHM-5000-VF1
LHM-5000-VF2
5000
5000
120
247
5.17
2.58
620
620
21.00
21.00
27.20
27.20
22.50
22.50
15.25
15.25
0.9 (2.00)
0.9 (2.00)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LHM-0050-VF1
247,07
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 50 ml flask, 120 Vac,
LHM-0050-VF2
246,80
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 50 ml flask, 240 Vac,
LHM-0100-VF1
288,90
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 100 ml flask, 120 Vac,
LHM-0100-VF2
288,90
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 100 ml flask, 240 Vac,
LHM-0250-VF1
310,23
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 250 ml flask, 120 Vac,
LHM-0250-VF2
310,23
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 250 ml flask, 240 Vac,
LHM-0500-VF1
354,34
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 500 ml flask, 120 Vac,
LHM-0500-VF2
354,34
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 500 ml flask, 240 Vac,
LHM-1000-VF1
576,35
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 1000 ml flask, 120 Vac,
LHM-1000-VF2
576,35
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 1000 ml flask, 240 Vac,
LHM-2000-VF1
611,91
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 2000 ml flask, 120 Vac,
LHM-2000-VF2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heating Mantle, 1000 ml flask, 240 Vac,
LHM-3000-VF1
661,72
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 3000 ml flask, 120 Vac,
LHM-3000-VF2
650,60
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 3000 ml flask, 240 Vac,
LHM-5000-VF1
768,45
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 5000 ml flask, 120 Vac,
LHM-5000-VF2
768,45
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Heating Mantle, 5000 ml flask, 240 Vac,
LHM0050-HS1
237,67
Lieferzeit: 15 Wochen
 
LOWER HEMISPHERICAL HEATMANTLE
LHM0100-HS1
283,21
Lieferzeit: 15 Wochen
 
LOWER HEMISPHERICAL H.M.120V
LHM0250-HS1
303,13
Lieferzeit: 15 Wochen
 
LOWER HEMISPHERICAL H.M.120V
LHM0250-TS1
182,17
Lieferzeit: 15 Wochen
 
UPPER HEMISPHERICAL H.M.120V
LHM0500-HS1
310,23
Lieferzeit: 15 Wochen
 
LOWER HEMISPHERICAL H.M.120V
LHM1000-HS1
362,89
Lieferzeit: 15 Wochen
 
LOWER HEMISPHERICAL H.M.120V
LHM2000-HS1
405,57
Lieferzeit: 15 Wochen
 
LOWER HEMISPHERICAL H.M.120V
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.