Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tubular Heaters, 3/8 Inch Diameter, Heart Cross-Section

LMS Series

LMS Series Tubular Heaters, 3/8 Inch Diameter, Heart Cross-Section | LMS Series

  • INCOLOY Sheath
  • 450 - 1750 Watts
  • 120, 208, 240 and 480 Volt
  • 41 - 47 W/In²
  • 54 mm long lead wires
  • 870°C Maximum Sheath Temperature
Rohrheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS
• Radiant Heating in Room Ambient • Heating High Velocity Air • Low Temperature Clamp-ons

ADVANTAGES Specially constructed to provide excellent service life in radiant heating applications.

FEATURES
Lead Wire: Terminals useful wherever flexible leads are desired. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Lengthwise only. Minimum inside bending radius 17/8". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LMS-15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
450 W, 120 Vac, 48 w/sq in, Sheath A inches (cm) 12 1/4 (79), Sheath B inches (cm) 8 (20)
LMS-21X1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
725 W, 208 Vac, 44 w/sq in, Sheath A inches (cm) 18 1/8 (60), Sheath B inches (cm) 13 7/8 (35)
LMS-21
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
725 W, 240 Vac, 44 w/sq in, Sheath A inches (cm) 18 1/8 (60), Sheath B inches (cm) 13 7/8 (35)
LMS-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1150 W, 240 Vac, 43 w/sq in, Sheath A inches (cm) 27 (69), Sheath B inches (cm) 22 3/4 (78)
LMS-43X1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1750 W, 208 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
LMS-43
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1750 W, 240 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
LMS-43X2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1750 W, 480 Vac, 42 w/sq in, Sheath A inches (cm) 40 (102), Sheath B inches (cm) 35 3/4 (91)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.