Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Profile DIN Rail Power Supplies, 15 to 100 Watts for 5, 12, & 24 VDC

LP-PS Series Power Supplies

Low Profile DIN Rail Power Supplies - order online | LP-PS Series Power Supplies

Low Profile DIN Rail Power Supplies - order online

3 year warranty CE
  • 15 to 100 Watts for 5, 12 & 24 VDC
  • Universal AC Inputs/Full Range
  • Fits in 4" Deep Enclosures
  • Isolation Class 2
  • Protections: Short Circuit/ Overload/Overvoltage
  • LED Indicator for Power On
  • % Full Load Burn-In Test
  • Install on 35 x 7.5 or 35 x 15 mm DIN Rail
Netzteile und Speisegeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LP-PS Series of power supplies provides a reliable DC power source for any industrial control system. These economical and reliable power supplies for industrial devices are designed to take minimal depth in your electrical control cabinet. The LP-PS Series power supplies offering short-circuit, over-load and over-voltage protection. These high quality power supplies have passed a 100% full load burn-in test, and are UL listed, CE marked and are class 2 compliant.

SPECIFICATIONS
Working Temperature: -20 to 50°C (-4 to 122°F)
Working Humidity: 20 to 90% RH non-condensing
Dimensions: 96 H x 56 mm D (3.66 x 2.22") for width see "To Order" table
Output Voltage: 24 Vdc
Voltage Tolerance: ±1%
Line and Load Regulation: ±1%
Input Voltage: 85 to 264 Vac, 47 to 63 Hz, 120 to 370 Vdc
AC Current:
    LP-PS-1524 and LP-PS-3024: 0.88A/115 Vac, 0.48A/230 Vac
    LP-PS-4524: 1.5A/115 Vac, 0.75A/230 Vac
    LP-PS-6024: 1.2A/115 Vac, 0.80A/230 Vac
    LP-PS-10024: 3A/115 Vac, 1.6A/230 Vac
Inrush Current:
    LP-PS-1524: Cold start 35A/115 Vac, 65A/230 Vac
    LP-PS-3024: Cold start 15A/115 Vac, 30A/230 Vac
    LP-PS-4524: Cold start 30A/115 Vac, 60A/230 Vac
    LP-PS-6024: Cold start 18A/115 Vac, 36A/230 Vac
    LP-PS-10024: Cold start 30A/115 Vac, 45A/230 Vac

OUTPUT
Ripple and Noise:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-6024 and LP-PS-10024: 150 mVp-p
    LP-PS-4524: 480 mVp-p
Voltage Range:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 and LP-PS-6024: 21.6 to 26.4V
    LP-PS-100724: 24 to 29V
Protection Overload:
    LP-PS-1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 and LP-PS-6024: 105 to 160%, 27.6 to 32.4V
    LP-PS-10024: 105 to 135%, 30 to 35V
Efficiency: 80 to 89%
Safety Standards: EN60950-1, LP-PS-4524 UL508
Withstand Voltage (I/P-O/P): 3k Vac
Insulation Resistance: I/P-O/P, 100 m Ω/500 Vdc EMI compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22), Class B
Harmonic Current: Compliance to EN61000-3-2,-3
EMS Immunity 10 and 20 W Models: Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3, light industry level, criteria A
EMS Immunity 40, 60 and 100 W Models: Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Low Profile 24Vdc Power Supplies
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
  
LP-PS-3024
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 36W, 1.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-4524
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 45W, 2 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-6024
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 60W, 2.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-10024
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low Profile 24Vdc power supply, 100W, 4 Amp, 100mm (3.93') wide
Low Profile 5Vdc Power Supplies
  
LP-PS-1505
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low Profile 5Vdc power supply, 12W, 2.4 Amp, 25mm (1') wide
  
LP-PS-3005
115,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Low Profile 5Vdc power supply, 15W, 3 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-4505
114,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Low Profile 5Vdc power supply, 25W, 5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-6005
146,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Low Profile 5Vdc power supply, 32.5W, 6.5 Amp, 78mm (3.07') wide
Low Profile 12Vdc Power Supplies
  
LP-PS-1512
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low Profile 12Vdc power supply, 15W, 1.24 Amp, 25mm (1') wide
  
LP-PS-3012
115,55
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Low Profile 12Vdc power supply, 24W, 2 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-4512
114,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Low Profile 12Vdc power supply, 42W, 3.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-6012
146,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Low Profile 12Vdc power supply, 54W, 4.5 Amp, 78mm (3.07') wide
  
LP-PS-10012
205,61
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Low Profile 12Vdc power supply, 97.5W, 7.5 Amp, 100mm (3.93') wide
DIN Rail
  
DRTB-RAIL-3575
10,89
Lieferzeit: 5 Wochen
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
  
DRTB-RAIL-3575-1
6,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.