Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued Linear Potentiometers, Compact

LP803

Compact linear displacement potentiometers | LP803

Compact linear displacement potentiometers

CE
  • Compact 12.7 mm (0.5") Diameter
  • Easy, Accuract Displacement Measurements
  • Unique Conductive Film Design for Excellent Resolution
  • Rugged, Vibration Resistant

Beschreibung

The LP803 series has been discontinued. Please see the LDI-619-Series as a possible alternative or contact our Sales department.

SPECIFICATIONS
Resistance: 1000 Ω/in ±20%
Power Rating: 0.25 Watts/in
Linearity: 1% FS
Repeatability: 0.0127 mm (0.0005")
Resolution: 0.00127 mm (0.00005")
Operating Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Wiper Current: <1 µA
Starting Force: 1 oz max
Mechanical Travel: Range +1.27 mm (+0.05") minimum
Life: 1 billion @ 300 mm (12")/sec 1.8 m (70")/sec max, decreases life
Construction: Anodized cast aluminium (shaft, stainless steel)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.