Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pulse Radar Solids Level Transmitter (Minimal Dust)

LR36

Pulse Radar Solids Level Transmitter (Minimal Dust)
 | LR36

Pulse Radar Solids Level Transmitter (Minimal Dust)

2.727,00 LR36-5021-40-00

1 year warranty CE
  • Rugged L17 stainless steel antenna and process mount
  • Configuration via push button display or HART communicator
  • Gimbal flange for easy positioning with the angle of repose
  • LCD displays level in feet or meters with percent of span bar
  • Optional display mode indicates the echo signal return curve
  • Fail-safe diagnostics with selectable signal fail-safe outputs
  • Recognition, storage and rejection of false echo signal returns
  • IP67 stainless enclosure with polycarbonate display window

Beschreibung

The intrinsically safe 26 GHz. pulse radar transmitter provides continuous level measurement up to 49.2’ (15m) with a 4-20 mA analog and HART digital signal output, and is configured via its integral push button display module or HART communicator. The non-contact solids level sensor is intended for dry solid media including aggregates, grains, pellets, powders and building materials. Select this sensor for easy process conditions with minimal dust and installation with an adjustable mounting bracket or gimbal flange. Typical applications include bins, transfer stations and crushers.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LR36-5021-40-00
2.727,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
1–1/2" NPT, 4" Horn Antenna, 12" to 42.9' Range
Accessories
LR97-S006
240,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bracket,bolt,washers kit for LR36 series
LB12-1001
1.135,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Intrinsic Safety Barrier for EchoPro
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.