Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The LV-1301 rugged, side-mounted
liquid-level switch can handle enough
electrical power to control a pump’s
on/off action directly. This makes
intermediate relays unnecessary,
thereby lowering cost.
The LV-1301’s design allows for
disassembly and cleaning after use
with liquids containing contaminants
or causing residual buildup. Such
periodic maintenance helps extend
the switch’s service life.
SPECIFICATIONS Electrical: 20 A @ 125, 250 or 480 Vac, 10 A @ 125 Vac inductive, 1 hp @ 125 Vac, 2 hp @ 250 Vac, ½ A @ 125 Vdc, 0.25 A @ 250 Vdc Switch Type: SPDT microswitch, screw terminals Max Operating Pressure: 6.89 bar (100 psig) Max Operating Temperature: 125°C (257°F) Wetted Materials: 304 SS, standard Float Specific Gravity: 0.60 Mounting Box Enclosure: Epoxy, PVC with FKM sealing gasket
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.