Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Intrusive RF Capacitance Level Switch

LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Level Switch | LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Level Switch

2 year warranty CE
  • 1 AMP SPST Relay Standard
  • High Frequency (RF) Operation Ensures Accuracy and Reliability
  • Selectable Normally Open or Normally Closed
  • NEMA-6 (IP68) Submersible Sensor and Cable
  • Mounted in Any Orientation, Wet or Dry
  • Compatible with LVM-50 Series Single Switch Fitting Assemblies
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s intrusive RF capacitance sensors deliver accurate and reliable liquid level detection with a SPST relay. RF capacitance technology provides a high level of dielectric sensitivity.

The sensor is impervious to variations in temperature, pressure, light, particulates, liquid color or density. Factory calibration ensures reliability with a wide range of polar liquids.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±1 mm (0.04") in water
Repeatability: ±0.5 mm (0.02")
Dielectric Range: 20 to 80 dielectric units @ 1 MHz
Voltage Input: 12 to 36 Vdc
Current Output: 25 mA Max.
Relay: GP: 120 Vac/Vdc @ 1 A
CE: 60 Vac/Vdc @ 1 A
Switch Mode: Selectable, NO or NC states
Wetted Materials: Polypropylene (PP) or Perfluoroalkoxy (PFA)
Temp Rating: -40 to 90°C (-40 to 194°F)
Max Pressure Rating:
PP: 150 psi @ 25°C (76°F) derated @ 1.667 psi per °C above 25°C (76°F)
Enclosure Rating: NEMA 6 (IP68) submersible sensor and cable
Loop Resistance: 600 Ω @ 24 Vdc
Standard Cable Length: 3 m (10')
Max Cable Length: 305 m (1000')
Dimensions: 7.6 or 11.4 x 2.67 cm (3.0 or 4.5 x 1.05"); ¾ NPT connection
Note: Not for use in metal tanks.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Capacitance Level Switch Sensors
  
LVC-101-R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RF capacitance sensor 3" X 3/4"NPT with 1 AMP Relay
  
LVC-102
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RF capacitance sensor with NPN output
  
LVC-102-R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
  
LVC-103
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RF capacitance sensor 4.5" x 3/4"NPT with NPN output
  
LVC-103-R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
  
LVC-104-R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVCN-11
LVCN-11
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Junction Box
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y101
U24Y101
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24VDC Power Supply
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€59,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sensor Wire 100 Foot Spool
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 3 m (10 ft) cable and operator’s manual.

Two extended cable lengths available. For 7.62 m (25') add suffix “-25” to model number, and add $20 for PP models, or add $75 for PFA models. For 15.24 m (50') add suffix “-50” to model number, and $40 for PP models, or add $150 for PFA models. .
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.