Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only

LVC Series, LVC500 Series

Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only | LVC Series, LVC500 Series

Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only

1 year warranty
  • No Moving Parts for Long Life Reliability
  • Wide Chemical Compatibility
  • Works for Conductive Liquids
  • SPDT Relay Output
  • Fully Field Selectable
  • Transparent Case for Viewing Relay Status
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Series LVC500 electronic level controls should be used whenever a liquid level needs to be maintained, such as pumping down an industrial sump, or indicated, such as a holding tank high level alarm. A system consists of three components; 1) Cut-to-length threaded electrode rods. 2) Single or multi-electrode holder. 3) Remote electronic module(s).

The LVC500 Series operates on a simple conductance principle whereby a small electrical current is passed through the conductive liquid between two electrodes or an electrode and metallic tank wall. For those applications requiring a separate start and stop point, a single control module, plus two electrodes and tank reference are required. When several applications or levels are necessary within a single tank, an electrode is needed for each level (plus tank reference), plus a multi-electrode holder and a control module for each differential or single level application.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Electrodes
  
LVC-E11
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
303SS, 12 "
  
LVC-E12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
303SS, 24"
  
LVC-E13
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
303SS, 36"
  
LVC-E14
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
303SS, 48"
  
LVC-E15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
303SS, 60"
  
LVC-E16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
303SS, 72"
  
LVC-E51
€28,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
316SS, 12 "
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVC-E52
LVC-E52
41,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
316SS, 24"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVC-E53
LVC-E53
56,75
Lieferzeit: 11 Wochen
 
316SS, 36"
  
LVC-E54
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
316SS, 48"
  
LVC-E55
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
316SS, 60"
  
LVC-E56
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
316SS, 72''
Threaded Single Electrode Holder
Threaded Multi-Electrode Assemblies (Includes Junction Box)
Flanged Multi-Electrode Assemblies (Includes Junction Box)
Standard Relay Electronics
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator's manual.
Direct action standard; for inverse action, add suffix "-INV" to model number. Inverse normally used for pump up or low level applications.
For 240 Vac or 24Vdc operation relays, add suffix "-240VAC" or "-24Vdc" respectively. Contact sales for additional pricing and to order.

Zugehörige Dokumentation:

Download LVC512 - Standard Relay Electronics
Download LVC551 - Intrinsic Safe Relay
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.