Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Niveauanzeige und Schnittstelle

LVCN-40

Niveauanzeige und Schnittstelle für LVCN210, LVCN318 und LVCN414 | LVCN-40

  • Anzeige von Behälterniveau oder -volumen und Relaisstatus
  • Sollwert im Feld einstellbar
  • Direkte Versorgung durch den angeschlossenen Sensor
  • Anzeige der Sensordaten
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse mit IP65-geschützter Front
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Anzeige LVCN-40 zeigt das Behälterniveau oder -volumen in technischen Einheiten sowie den Status von bis zu 4 Relais an. Sie ist mit Niveausensoren der Serie LVCN210, LVCN318 oder LVCN414 kompatibel und wird über die mitgelieferte Software (V50 Firmware oder höher) konfiguriert. Die durch den Sensor gespeiste Anzeige kann bis zu 4,5 m vom Sensor entfernt positioniert werden.

Die LVCN-40 muss nicht programmiert werden. Die Anzeige zeigt den Messwert oder den Relaisstatus und die eingestellten Sollwerte des angeschlossenen Sensors an. Diese Sollwerte können direkt über die Anzeige vor Ort geändert werden.

Technische Daten

Anzeige Typ: LCD, 6-stellig mit 4 Relaisanzeigen
Einheiten: Technische Einheiten
Anzeigenumfang: -99999 bis 999999
Zeichenhöhe: 9,5 mm
Dezimalpunkt: Fest
Anzeigenfelder: Relaisstatus
Bedienerschnittstelle: Drei Tasten
Sensoreingang (1): LVCN210-, LVCN318- oder LVCN414-Serie
Betriebsspannung: Durch Sensor
Betriebstemperatur: -20 bis 60°C

Kabel
Art: 4-adrige Leitung, 0,32 mm²
Länge: 1,2 m
Buchsenmaterial: Polyurethan


Gehäuse
Frontseitige Schutzart: IP65
Material: Polykarbonat
Typ: Tafeleinbau
Tastenmaterial: Silikonkautschuk
Klassifizierung: Für allgemeine Anwendungen

Abmessungen
Abmessungen LVCN-40

Kompatible Sensoren
LVCN-40 Kompatible Sensoren

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LVCN-40
310,47
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveauanzeige und Schnittstelle für die Serie LVCN210, LVCN318 und LVCN414
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Kompatible Sensoren LVCN210, LVCN318 oder LVCN414 bitte separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.