Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ultraschall-Niveauschalter

LVCN1700

Ultraschall-Niveauschalter LVCN1700 | LVCN1700

Ultraschall-Niveauschalter LVCN1700

  • 3 Modelle mit Bereichen von 3 bis 8 m lieferbar
  • Einfache Konfiguration über integriertes Anzeigenmodul mit Tasten
  • Drei programmierbare Relais für Schalter, Pumpenregelung und Sicherheitsstellung
  • LCD-Display zur Anzeige von Füllstand und Relaisstatus
  • Schmale Strahlbreite von 5 oder 7,6 cm und kurzer Totbereich von 10 oder 20 cm
  • PVDF-Transmitter und IP65-geschütztes Polykarbonat-Gehäuse
  • Automatische Temperaturkompensation für genaue Messungen
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Ultraschall-Nivausensor LVCN1700 von OMEGA misst Füllstände bis zu einer Höhe von 8 m und verfügt über 3 programmierbare Relais, die als Füllstandsschalter oder für Regelfunktionen verwendet werden können. Die Konfiguration erfolgt über die Tasten im Anzeigenmodul. Jedes Relais lässt sich individuell auf einen einzelnen Sollwert (als Grenzwert) konfigurieren oder mit zwei Sollwerten verknüpfen. Dies ermöglicht die Regelung von Füll- oder Entleerungsvorgängen im Simplex- (eine Pumpe oder ein Ventil), Duplex- (zwei Pumpen) oder Triplex-Modus (drei Pumpen) mit einstellbarer Verzögerung und Sicherheitsstellung. Der integrierte Niveauregler erspart externe Regler und senkt damit die Kosten. Der berührungslose Füllstandssensor eignet sich ideal für korrosive, klebrige oder verunreinigte Medien und wird in Pumpstations-, Sumpf- und Betriebsbehälter-Anwendungen eingesetzt.

  Technische Daten

Bereich: 
   LVCN1710: 10 cm bis 3 m 
   LVCN1718: 20 cm bis 5,5 m 
   LVCN1726: 20 cm bis 8 m
Wiederholbarkeit: 6,35 mm
Totbereich: 
   LVCN1710: 10 cm 
   LVCN1718/26: 20 cm
Strahlbreite: 
   LVCN1710: 5 cm 
   LVCN1718/26: 7,6 cm
Konfiguration: Tasten
Speicher: Nichtflüchtig
Art der Anzeige: LCD, 6-stellig
Angezeigte Einheiten: Zentimeter, Meter, Zoll, Fuß oder Prozent
LCD-Anzeige: Niveau und Relaisstatus
Betriebsspannung: 95 bis 250 V AC
Leistungsaufnahme: 20 W bei 120 V AC
Kontakttyp: (3) Relais (einpoliger Wechsler)
Schaltleistung der Kontakte: 60 VA, 1 A max.
Sicherheitsstellung des Kontakts: Offen, geschlossen oder letzten Status halten
Prozesstemperatur: -20 bis 60°C
Temp.-Komp.: Automatisch
Umgebungstemp.: -40 bis 71°C
Druck: Maximaler Betriebsdruck 2 bar
Gehäuse: IP65 (NEMA 4X)
Material: Polykarbonat
Montagematerial: Messing und Edelstahl
Belüftung: Wasserdichte Membran
Transmitter-Material: PVDF
Kabelverschraubung: Zweifach, 1⁄2" NPT
Prozessanschluss: 
   LVCN1710: G 1" oder 1" NPT 
   LVCN1718/26: G 2" oder 2" NPT
Montagedichtung: FKM
Klassifizierung: Für allgemeine Anwendungen
Konformität: RoHS

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gewinde G1' oder G2'
LVCN1710-G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Niveauregler mit 3 Relais (einpolige Wechsler), Bereich 3 m, G1'-Gewinde
LVCN1718-G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Niveauregler mit 3 Relais (einpolige Wechsler), Bereich 5,5 m, G2'-Gewinde
LVCN1726-G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Niveauregler mit 3 Relais (einpolige Wechsler), Bereich 8 m, G2'-Gewinde
Gewinde 1'-NPT oder 2'-NPT
LVCN1710
1.061,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ultraschall-Niveauregler mit 3 Relais (einpolige Wechsler), Bereich 3 m, 1' NPT
LVCN1718
1.130,57
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveauregler mit 3 Relais (einpolige Wechsler), Bereich 5,5 m, 2' NPT
LVCN1726
1.239,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveauregler mit 3 Relais (einpolige Wechsler), Bereich 8 m, 2' NPT
Zubehör
LVM31
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Reduzierstück 1' auf 2' NPT für LVCN1710
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.