Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ultraschall-Niveaumessumformer und -regler

LVCN210

Ultraschall-Niveaumessumformer und -regler LVCN210 | LVCN210

Ultraschall-Niveaumessumformer und -regler LVCN210

  • Niveaumessung bis zu 3 m, mit Schalt- und Regelfunktionen
  • Schnelle und einfache Konfiguration über USB-Adapter (Software kostenlos herunterzuladen)
  • Schmale Strahlbreite von 5 cm und kurzer Totbereich von 10 cm
  • Vier programmierbare Relais
  • PVDF-Transmitter und IP65-geschütztes Polykarbonat-Gehäuse
  • Automatische Temperaturkompensation für genaue Messungen
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Ultraschall-Niveaumessumformer und -regler der Serie LVCN210 von OMEGA ermöglichen eine kontinuierliche Messung des Füllstands bis zu 3 m. Sie verfügen über einen 4 bis 20 mA-Ausgang und werden per Software konfiguriert. Zur Standardausstattung gehören 4 programmierbare Relais mit einstellbarer Hysterese und Sicherheitslogik. Der integrierte Niveauregler erspart externe Regler und senkt damit die Kosten. Der berührungslose Füllstandssensor eignet sich ideal für korrosive, klebrige oder verunreinigte Medien und wird in Betriebsbehälter-, Vorratsbehälter-, Stations-, Sumpf- und IBC-Anwendungen eingesetzt.

  Technische Daten

Bereich: 3 m
Genauigkeit: ±0,2% des Bereichs
Auflösung: 1 mm
Totbereich: 10 cm
Strahlbreite: 5,08 cm
Konfiguration: Über USB 2.0 und kostenlose Windows®-Software. 
Der Niveausensor wird über kostenlos herunterzuladende Software und einen USB-Adapter konfiguriert. 
Die Sensoren werden mit und ohne USB-Anschluss angeboten. 
Bei Modellen ohne USB-Anschluss wird ein separat bestellter USB-Adapter verwendet. 
Der Stecker kann zur Konfiguration aller kompatiblen Produkte genutzt werden. 
Die Konfigurationssoftware kann kostenlos von omega.com/ftp heruntergeladen werden.
Speicher: Nichtflüchtig
Betriebsspannung: 24 V DC (Schleife)
Leistungsaufnahme: 0,5 W
Schleifenwiderstand: 400 Ohm max.
Ausgangssignal: 4 bis 20 mA, 2-Draht
Signalumkehr: 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA
Sicherheitsstellung: 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA oder Halten des letzten Werts
Kontakttyp: (4) Relais, einpoliger Schließer
Schaltleistung der Kontakte: 60 VA, 1 A max
Sicherheitsstellung des Kontakts: Ausfall der Versorgungsspannung; Halten des letzten Werts
Verlust des US-Echos: Offen, geschlossen oder letzten Status halten
Hysterese: einstellbar
Prozesstemperatur: -7 bis 60°C 
Temp.-Komp: Automatisch
Umgebungstemp: -35 bis 60°C
Druck: Maximaler Betriebsdruck 2 bar (30 psi)
Gehäuseschutzart: IP65, gekapselt, korrosionsbeständig und eintauchbar
Gehäusematerial: Polykarbonat 
Trans. - Material: PVDF
Kabelmantel: Polyurethan
Kabeltyp: 9-adriges, abgeschirmtes Kabel
Kabellänge: 1,2 m
Prozessanschluss: G 1" oder 1" NPT
Montagedichtung: FKM
Klassifizierung: Für allgemeine Anwendungen
Konformität: CE, RoHS

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gewinde G1'
LVCN210-G
680,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, USB-Anschluss, Bereich 3 m, G1'-Gewinde
LVCN210-G-B
655,46
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, Bereich 3 m, G1'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
Gewinde 1'-NPT
LVCN210
674,80
Lieferzeit: ab Lager
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, USB-Anschluss, Bereich 3 m, 1'-NPT-Gewinde
LVCN210-B
649,06
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, Bereich 3 m, 1'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
Zubehör
LVM31
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Reduzierstück 1'-NPT-Innengewinde auf 2'-NPT-Außengewinde
LVU500-USB
€58,57
Lieferzeit: 9 Wochen
 
FOB for programming LVCN210
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.