Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kontaktloser Niveauregler für kleine Behälter

LVCN414

Kontaktloser Niveauregler für kleine Behälter LVCN414 | LVCN414

Kontaktloser Niveauregler für kleine Behälter LVCN414

  • Zuverlässiges, kontaktlos arbeitendes Gerät für Regelung und Überwachung
  • Kompaktsensor, speziell für kleine Behälter optimiert
  • Regler/Schalter für Pumpen und Alarme
  • PVDF-Transmitter für korrosive Flüssigkeiten
  • Einfache Installation und Einrichtung über USB-Verbindung und kostenlose Software (Download über omega.com/ftp)
  • Ausführungen mit Strom-, Spannungs und Relaisausgängen
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die kontaktlos arbeitenden Ultraschall-Niveauregler und Messumformer der Serie LVCN414 Serie bieten eine zuverlässige, leistungsfähige und wirtschaftliche Lösung für die Regelung des Flüssigkeitsstands in kleinen Behältern. Der LVCN414 eignet sich in erster Linie für Prozess-, Regel- und Dosierungsanwendungen mit kleinen Behältern, die an Gestellen, Werkzeugen oder Maschinen montiert sind. Neben einer einfachen Systemintegration erlaubt die LVCN414-Serie auch einen einfachen Austausch von Niveaustransmittern, die auf Schwimmer-, kapazitiver oder Differenzdruck-Technologie basieren. Die Konfiguration erfolgt über Windows-Software und die USB-Schnittstelle. Mit der Flexibilität und Genauigkeit der LVCN414-Serie lassen sich in diskreten und kontinuierlichen Messanwendungen die Betriebskosten senken und die Produktivität steigern. Die Messwerte lassen sich in Prozess- oder Automationsanwendungen über eine lokale Anzeige darstellen oder extern überwachen, z. B. über eine SPS. Damit bietet die LVCN414-Serie eine Rundum-Lösung für die Messung und Regelung von Füllständen in kleinen Behältern.

  Technische Daten

Bereich: 1,25 m
Genauigkeit: 3 mm
Auflösung: 0,5 mm
Strahlbreite: 5 cm
Totbereich: 5 cm
Betriebsspannung: 24 V DC, 12 bis 24 V DC/V AC (LVCN414-R-Modelle)
Schleifenwiderstand: 400 Ohm max.
Leistungsaufnahme: 0,5 W
Ausgangssignal (LVCN414 und LVCN414-I): 4-20 mA (2-Leiteranschluss, wenn aus der Schleife gespeist)
Ausgangssignal (LVCN414-V): 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC oder 976 bis 2000 Hz
Kontakttyp (LVCN414 und LVCN414-R): 4 Relais, einpolige Schließer, 1 A 
Sicherheitsstellung von Analogausgängen (LVCN414, LVCN414-I und LVCN414-V): Voll, leer oder Halten des letzten Werts
Sicherheitsstellung von Relaisausgängen (LVCN414 und LVCN414-R): Ausfall der Versorgungsspannung: Halten des letzten Werts
Einschalten: Offen, geschlossen oder letzten Status halten
Hysterese (LVCN414 und LVCN414-R): einstellbar
Konfiguration: Über USB/PC Windows®-Software (Download von omega.com/ftp) 
Temperaturkompensation: Automatischer Bereichsüberlauf
Temperatur: -35 bis 60°C
Gehäuse: IP68
Gehäusematerial: PC/ABS FR
Zugentlastungsmaterial: Santopren
Transmitter-Material: PVDF
Kabellänge: 1,2 m
Kabelmantel: PVC
Prozessanschluss: G 1" oder 1" NPT
Dichtung: FKM
Klassifizierung: Für allgemeine Anwendungen
Zulassungen: CE

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gewinde G1'
LVCN414-G
558,47
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde
LVCN414-I-G
519,33
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde
LVCN414-R-G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Niveauschalter, 4 Relais, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde
LVCN414-V-G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Spannungs- oder Impulsausgang, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde
LVCN414-G-B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVCN414-I-G-B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVCN414-R-G-B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Niveauschalter, 4 Relais, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVCN414-V-G-B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Niveaumessumformer, Spannungs- oder Impulsausgang, Bereich 1,2 m, G1'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
Gewinde 1'-NPT
LVCN414
562,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde
LVCN414-I
485,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde
LVCN414-R
559,83
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveauschalter, 4 Relais, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde
LVCN414-V
449,22
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveaumessumformer, Spannungs- oder Impulsausgang, USB-Anschluss, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde
LVCN414-B
519,33
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang und 4 Relais, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVCN414-I-B
438,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Niveaumessumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde
LVCN414-R-B
500,56
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Niveauschalter, 4 Relais, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVCN414-V-B
401,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Niveaumessumformer, Spannungs- oder Impulsausgang, Bereich 1,2 m, 1'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
Zubehör
LVCN414-USB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Adapter (für alle -B-Modelle erforderlich, mehrfach verwendbar)
LVM31
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Reduzierstück 1'-NPT-Innengewinde auf 2'-NPT-Außengewinde
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.