Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Cost Liquid Level Switches

LVK20 Series

Low Cost Liquid Level Switches | LVK20 Series

Low Cost Liquid Level Switches

  • Low Cost, Compact Design for General Purpose Level Monitoring
  • Rugged, Shock and Vibration Resistant
  • Mounts Vertically at Top or Bottom of Tank
  • Reed Switch Design for High Repeatability
  • User Selectable, Normally Open or Normally Closed SPST Switch
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Stem Material: Brass
Float Material: Buna-N
Other Wetted Material: 316SS
Operating Temperature:
    Water: -40 to 82°C
    Oil: -40 to 107°C
Pressuring Rating: 150 psi
Mounting: 1/8" NPT
Switch: SPST
Switch Actuation: Approx. 1/2 the distance from end of stem to mounting, or at halfway point of float travel
Lead Wires:18 awg. 0.6 m polymeric
Specific Gravity of Float: 0.58
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LVK-20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Brass stem, 20 VA switch rating
LVK-21
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Brass stem, 100 VA switch rating
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.