Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Combination Level-Temperature Sensors, Normally Closed

LVM50, LVM40, LVM140 Series

Combination Level-Temperature Sensors, Normally Closed | LVM50, LVM40, LVM140 Series

Combination Level-Temperature Sensors, Normally Closed

1 year warranty CE
  • UL Listed
  • Compact Design
  • Low Cost
  • User Selectable Normally Open or Closed
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA offers many of its liquid level UL switch products with temperature sensing capabilities. The incorporation of thermocouples or RTD’s can offer the user the ability to determine level and temperature in the vessel and save the cost of having dual mounting considerations. Linked with OMEGA’s cable assemblies and CNI Series Controllers, combination sensors can provide a readout of the environmental conditions, as well as the capability to turn associated equipment on and off.
The LVM-50 Series is a UL 316SS vertical float switch. The LVM-41 Series is a UL micro-miniature polypropylene vertical float switch.
The LVM-140 Series is a UL miniature polypropylene vertical float switch. Each model has a J thermocouple or K thermocouple or thin-filmed 100 ohm. 3-wire RTD offered for temperature measurement.

SPECIFICATIONS
Electrical Lead Wires:
22 AWG PTFE 0.6 m (24") Long
Thermocouple or 100. RTD Wires:
0.6 m (24") Long
Mounting Thread:
LVM-41: 3/8"-16 THD
LVM-50: 1/4" NPT
LVM-140: 1/8" NPT
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
UL Listed Float Switches
Stem/Float Material: Polypropylene, Specific Gravity = 0.85,
Switch Rating 15VA, Max Temp.: 221F, Max Pressure: 50 PSIG
  
LVM-41J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
J Thermocouple, Normally Closed Switch
  
LVM-41K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
K Thermocouple, Normally Closed Switch
  
LVM-43R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 OHM Thin Film RTD, Normally Closed Switch
Stem/Float Material: 316 Stainless Steel, Specific Gravity = 0.55,
Switch Rating 60 VA, Max Temp.: 392 F, Max Pressure: 200 PSIG
  
LVM-50J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
J Thermocouple, Normally Closed Switch
  
LVM-50R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 OHM Thin Film RTD, Normally Closed Switch
  
LVM-50J-SPDT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
J Thermocouple with SPDT Switch
  
LVM-50K-SPDT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
K Thermocouple with SPDT Switch
Stem/Float Material: Polypropylene, Normally Closed, Specific Gravity = 0.85,
Switch Rating 30 VA, Max Temp.: 221F, Max Pressure: 100 PSIG
  
LVM-140K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
K Thermocouple, Normally Closed Switch
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi833
CNi833
€464,22
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperature controller with alarms
  
EXFF-J-20-TWSH-50
€103,63
Lieferzeit: 8 Wochen
 
15.2 m (50') 20 AWG extension grade J twisted and shielded thermocouple wire
  
EXFF-K-20-TWSH-50
€144,72
Lieferzeit: 8 Wochen
 
15.2 m (50') 20 AWG FEP extension grade K twisted shielded thermocouple wire
  
SMPW-J-MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniature male and female J thermocouple connectors
  
SMPW-K-MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniature male and female K thermocouple connectors
  
SMPW-U-MF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Miniature male and female RTD connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with the70A-1
70A-1
€45,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Continuous tone alarm
  
VT-MIT8
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Reference Video: Fluid Quantity and Flow (Flow Level Sensors)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
Add “-NO” to model number for normally open. No additional charge.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.