Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Vertical Mount Plastic Level Switch

LVN-140 Series

Vertical Mount Level Switch | LVN-140 Series

Vertical Mount Level Switch

1 year warranty CE
  • Compact Size
  • 2 Models: LVN-140 for 80°C and LVN-142 for 107°C max.
  • M12, 1/8 NPT or 1/8 G Connections
  • Install for Either Normally Open or Normally Closed Operation
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

With high reliability and low cost, the LVN-140 Series level switchs are recommended for many OEM applications. With the compact design, the switch is ideal for restricted or limited space. The reed switch design allows the user to select as either normally open or normally closed by simply removing the retaining clip and inverting the position of the float.

Specifications
Switch Rating: SPST, 20VA
Lead Wire: 610 mm (24") No. 22 AWG, PFA jacket
Mounting: Vertical 1/8 NPT, 1/8 G or M12 Minimum Liquid Sp. Gr. 0.60
Operating Temperature:
    LVN-141: -40 to 80°C (-40 to 176°F)
    LVN-142: -40 to 107°C (-40 to 225°F)
Operating Pressure Maximum: 3 bar @ 20°C (50 psi @ 70°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Models for -40 to + 80°C
Models for -40 to + 107°C
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
€28,04
Lieferzeit: 2 Wochen
 
M12 connector with 5 m PVC cable and stripped leads
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
€35,17
Lieferzeit: 2 Wochen
 
M12 connector with 10 m PVC cable and stripped leads
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.