Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

NEMA-6 Liquid Level Switches

LVN-10,LVN-20

NEMA-6 Liquid Level Switches | LVN-10,LVN-20

NEMA-6 Liquid Level Switches

76,20 LVN-10

  • Low Cost Compact Design
  • NEMA-6 Rated
  • User Selectable, Normally Open or Normally Closed
  • Mounts Vertically at Top or Bottom of Tank
  • Reed Switch Design for High Repeatability
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These liquid level switches are sealed with potting compound. The only path for liquid to the electrical switch would be through the wires. If the wires are terminated in an appropriate manner (e.g. —NEMA-6 connectors), the level switch will meet or exceed a NEMA-6 rating, making them suitable for submersion with years of worry free operation in moisture-laden environments. A sealed SPST switch provides consistent accuracy and high repeatability with the effects of shock, vacuum or vibration minimized. The switch is extremely versatile since it is user selectable as a normally open or normally closed by simply reversing the float or the mounting of the switch. The standard NPT male fittings allow for quick installation in either the top or bottom of the tank or vessel.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LVN-10
76,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Brass, 1/8"NPT
LVN-20
74,52
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Brass, 1/4"NPT
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) LVN-20 Brass Low cost Nema-6 Liquid Level Switch, €74,52  plus (1) LVN-20 Brass Low cost Nema-6 Liquid Level Switch, €74,52, €74,52 + 74,52 = €149,04
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.