Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

NEMA-6 Single Station Liquid Level Switches Broad Chemical Compatibility

LVN-60,LVN-61,LVN-70

NEMA-6 Single Station Liquid Level Switches Broad Chemical Compatibility | LVN-60,LVN-61,LVN-70

56,36 LVN-70

  • NEMA-6 Rated
  • User Selectable, Normally Open or Normally Closed
  • Mounts Vertically at Top or Bottom of Tank
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These liquid level switches are sealed with potting compound. The only path for liquid to the electrical switch would be through the wires. If the wires are terminated in an appropriate manner (eg. –NEMA-6 connectors), the level switch will meet or exceed a NEMA-6 rating, making them suitable for submersion with years of worry free operation in moisture-laden environments. A sealed SPST switch provides consistent accuracy and high repeatability with the effects of shock, vacuum or vibration minimized. The switch is extremely versatile since it is user selectable as a normally open or normally closed by simply reversing the float or the mounting of the switch. The standard NPT male fittings allow for quick installation in either the top or bottom of the tank or vessel.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LVN-60
55,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
CPVC body. 150 Vac max. 50 VA max.
LVN-61
72,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kynar body. 150 Vac max. 50 VA max.
LVN-70
56,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polypropylene body. 150 Vac max. 50 VA max.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Operating Temperature: -40 to 82°C (-40 to 180° F) Maximum Pressure Rating: 100 psi, Float size: 1" diameter by 1" tall
Ordering Example: (1) LVN-61 50 VA Kynar Level Switch, €72,91  plus (1) LVN-61 50 VA Kynar Level Switch, €72,91, €72,91 + 72,91 = €145,82
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.