Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

NEMA-6 Side Mounted Liquid Level Switches For High, Low, or Intermediate Level Sensing

LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

NEMA-6 Side Mounted Liquid Level Switches For High, Low, or Intermediate Level Sensing | LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

52,74 LVN-92

  • NEMA-6 Rated
  • User Selectable, Normally Open or Normally Closed
  • Mounts Horizontally
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These liquid level switches are sealed with potting compound. The only path for liquid to the electrical switch would be through the wires. If the wires are terminated in an appropriate manner (eg. –NEMA-6 connectors), the level switch will meet or exceed a NEMA-6 rating, making them suitable for submersion with years of worry free operation in moisture-laden environments. A sealed SPST switch provides consistent accuracy and high repeatability with the effects of shock, vacuum or vibration minimized. The switch is extremely versatile since it is user selectable as a normally open or normally closed by simply reversing the float or the mounting of the switch. The standard 1/2" NPT male fittings allow for quick installation in either the top or bottom of the tank or vessel.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-90
LVN-90
47,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 VA CPVC
  
LVN-91
69,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 VA KYNAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-92
LVN-92
52,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 VA Polypropylene
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-93
LVN-93
192,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 VA 316 SS
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Operating Temperature: -40 to 82°C (-40 to 180° F) except -40 to 149°C (-40 to 300° F) for model LVN-93, Maximum Pressure Rating: 100 psi LVN-93: 500 psi
Ordering Example: (1) LVN-93 50VA, 316 SIDE MOUNT LEVEL SWITCH, €192,00  plus (1) LVN-93 50VA, 316 SIDE MOUNT LEVEL SWITCH, €192,00, €192,00 + 192,00 = €384,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.