Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Continuous Level Switch System with LCD Display - Discontinued

LVR300 Series

Continuous Level Switch System with LCD Display | LVR300 Series

Continuous Level Switch System with LCD Display

1 year warranty CE
  • LCD Display
  • Two Programmable Switch Points
  • Standard 4 to 20 mA Output
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Level sensor.

The LVR300 Series is a continuous level switch system with an integral LCD display and programmable alarms. The LVR300 series is offered with a vertical display or one on a flexible, extended "swan" neck. The LVR300 series resolutions are available in 5 mm, 10 mm, or 1".

SPECIFICATIONS
Input Power: 9 to 30 Vdc
Power Consumption: <1 W
Outputs: 4 to 20 mA and two 300 mA programmable switch outputs (PNP or NPN selectable)
Wetted Materials: 316 SS stem, polypropylene float
Mounting: 2 NPT
Temperature Display: 0 to 70°C (32 to 158°F)
Process: 0 to 105°C (32 to 221°F)
Pressure: 6.8 bar (100 psig)
Specific Gravity of the Float: 0.75
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.

Download PDF file to see all available ranges.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.