Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

ULTRASONIC SOLID STATE LIQUID LEVEL SWITCH  - This Item is NON CE, cannot sell in UK or Europe

LVSW-701 Series

 | LVSW-701 Series

270,31 LVSW-701

1 year warranty
  • 300:1 Wet-to-Dry Ratio with 316 SS Sensor
  • E poxy-Sealed Integral Electronics with Sensor
  • Low-Cost Replacement to Mechanical Float
  • Mounts in Any Direction
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LVSW-701 Series solid state liquid level switch is a direct replacement for mechanical float-type liquid level devices. The switch employs proven ultrasonic technology and solid state integral electronics, and provides reliable operation in virtually any liquid, regardless of viscosity. This eliminates problems of stickiness and failure rate due to finite mechanical life inherent in the mechanical float design. The combination of fully epoxy-sealed electronics and ultrasonic sensing technology will provide years of maintenance free service.

Specifications
Repeatability: 2 mm (0.08") or better
Delay: 0.5 sec
Input Power: 6 to 24 Vdc
Leakage Current: Less than 50 uA
Outputs:
    Relay Output: 1 A SPDT relay
Protection: Transient, reverse polarity
Sensor: 316 LSS
Temperature: -29 to 71°C (-20 to 160°F)
Pressure:
    316 SS Models: Up to 1000 psig (6895 kPa)
Mounting: ¾ NPT standard
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LVSW-701
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Level switch, 316 LSS, 1 A SPDT relay
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.