Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes with complete operator's manual. For 24 Vdc operation: add suffix "-24V" to model number, no additional cost. For 230 Vac operation: add suffix "-230V" to model number, no additional cost.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.