Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Ultrasonic Level Sensors

LVU-150-R Series

LVU150 Series Ultrasonic Level Switch | LVU-150-R Series

LVU150 Series Ultrasonic Level Switch

428,72 LVU-150-R

1 year warranty
  • Not Sensitive to Changes In Viscosity, Density, or Conductivity
  • 1 A SPST Relay Standard
  • Resists Vapour and Turbulence
  • IP68 Submersible Sensor and Cable
  • Compatible with LVM-50 Series Single Switch Fitting Assemblies
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s ultrasonic sensors deliver accurate and reliable liquid level detection with an SPST mechanical relay output. The technology provides a high level of ultrasonic sensitivity, including resistance to vapor and turbulence. The ultrasonic sensor utilizes a fork-shaped sensor which contains two piezoelectric crystals, one of which acts as the ultrasonic transmitter, and the other as a receiver. If the air gap between the points of the fork fills with liquid, the sonic wave passes from one crystal to the other.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessories
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24V 0.75A regulated dc Power supply. 90-260 Vac 1.8 m lead with stripped ends. With International plugs
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€57,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual and 3 metre cable.
Contact sales for additional cable lengths
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.