Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ultraschall-Niveaumessumformer, über PC programmierbar

LVU2700

Ultraschall-Niveaumessumformer, über PC programmierbar LVU2700 | LVU2700

  • 4 Messbereiche von 3 bis 10 m
  • Plug-and-Play-Funktionalität durch automatische adaptive Filter
  • Schnelle und einfache Konfiguration über USB-Adapter (Software kostenlos herunterzuladen)
  • Schmale Strahlbreite von 5 oder 7,6 cm und kurzer Totbereich von 10 oder 20 cm
  • PVDF-Transmitter und IP65-geschütztes Polykarbonat-Gehäuse
  • Automatische Temperaturkompensation für genaue Messungen
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Ultraschall-Niveaumessumformer der Serie LVU2700 von OMEGA ermöglichen eine kontinuierliche Messung des Füllstands bis zu 10 m. Sie verfügen über einen 4 bis 20 mA-Ausgang und werden per Software über einen USB-Adapter konfiguriert. Der berührungslose Füllstandssensor eignet sich ideal für korrosive, hochreine, klebrige oder verunreinigte Medien und wird in Vorratsbehälter-, Betriebsbehälter, Pumpstations-, Sumpf- und Prozessbehälter-Anwendungen eingesetzt.

  Technische Daten

Bereich
   LVU2710: 10 cm bis 3 m
   LVU2718: 20 cm bis 5,5 m
   LVU2726: 20 cm bis 8 m
   LVU2732: 20 cm bis 10 m
Genauigkeit: ±0,2% des Bereichs
Auflösung
   LVU2710: 0,5 mm
   LVU2718: 1 mm
   LVU2726: 2 mm
Totbereich
   LVU2710: 10 cm
   LVU2718/26/32: 20 cm
Strahlbreite
   LVU2710: 5 cm
   LVU2718/26/32: 7,6 cm
Konfiguration: Über USB 2.0 und kostenlose Windows®-Software. 
Der Niveausensor wird über kostenlos herunterzuladende Software und einen USB-Adapter konfiguriert. 
Die Sensoren werden mit und ohne USB-Anschluss angeboten. 
Bei Modellen ohne USB-Anschluss wird ein separat bestellter USB-Adapter verwendet. 
Der Stecker kann zur Konfiguration aller kompatiblen Produkte genutzt werden. 
Die Konfigurationssoftware kann kostenlos von omega.com/ftp heruntergeladen werden.
Speicher: Nichtflüchtig
Betriebsspannung: 24 V DC (Schleife)
Leistungsaufnahme: 0,5 W
Schleifenwiderstand: 500 Ohm bei 24 V DC
Ausgangssignal: 4 bis 20 mA, 2-Draht
Signalumkehr: 4 bis 20 mA oder 20 bis 4 mA
Sicherheitsstellung: 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA oder Halten des letzten Werts
Prozesstemperatur: -20 bis 60°C
Temp.-Komp: Automatisch
Umgebungstemp: -35 bis 60°C
Druck: Maximaler Betriebsdruck 2 bar
Gehäuseschutzart: IP65 (NEMA 4X)
Gehäusematerial: Polykarbonat
Transmitter-Material: PVDF
Kabelmantel: Polyurethan
Kabeltyp: 4-adriges, abgeschirmtes Kabel
Prozessanschluss:
   LVU2710: G 1" oder 1" NPT
   LVU2718/26/32: G 2" oder 2" NPT
Montagedichtung: FKM
Klassifizierung: Für allgemeine Anwendungen

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gewinde G1' oder G2'
LVU2710-G
815,65
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 3 m, G1'-Gewinde
LVU2718-G
946,14
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 5,5 m, G2'-Gewinde
LVU2726-G
1.051,13
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 8 m, G2'-Gewinde
LVU2732-G
1.230,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 10 m, G2'-Gewinde
LVU2710-G-B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 3 m, G1'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVU2718-G-B
887,43
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 5,5 m, G2'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVU2726-G-B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 8 m, G2'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVU2732-G-B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 10 m, G2'-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
Gewinde 1'-NPT oder 2'-NPT
LVU2710
766,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 3 m, 1'-NPT-Gewinde
LVU2718
939,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 5,5 m, 2'-NPT-Gewinde
LVU2726
1.026,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 8 m, 2'-NPT-Gewinde
LVU2732
1.222,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer mit USB-Anschluss, Bereich 10 m, 2'-NPT-Gewinde
LVU2710-B
756,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 3 m, 1'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVU2718-B
880,90
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 5,5 m, 2'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVU2726-B
1.018,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 8 m, 2'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
LVU2732-B
1.155,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ultraschall-Niveaumessumformer, Bereich 10 m, 2'-NPT-Gewinde (erfordert LVCN414-USB)
Zubehör
LVCN414-USB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Adapter (für alle -B-Modelle erforderlich, mehrfach verwendbar)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.