Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kontaktloser Ultraschall-Füllstandstransmitter/schalter

LVU30A

Kostengünstige Ultraschallsensoren | LVU30A
Neu

Kostengünstige Ultraschallsensoren

  • Analogausgang oder Schaltausgang mit Sollwert
  • Plug-and-Play-Einrichtung – Keine Ziele erforderlich
  • Bedienerfreundliche Software für Windows® (im Lieferumfang enthalten)
  • Integrierte Temperatur-/Schallgeschwindigkeits-Kompensation
  • Bis zu 32 Sensoren an einem RS485-Multi-Drop-Bus
  • Kostengünstig
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die kostengünstigen Ultraschall-Sensoren der LVU30A Serie sind CE- und RoHS-konform und bieten Erkennungsbereiche von 178 mm bis zu 4 m. Mit Ultraschall-Technologie auf dem neuesten Stand der Technik ermöglichen diese Sensoren eine genaue, kontaktlose Entfernungsmessung für Anlagenautomatisierung und Anwendungen in industriellen Prozessen. Besonderheiten der LVU30A-Sensoren sind ihre Wirtschaftlichkeit, die extrem einfache Anwendung, benutzerfreundliche Software, Flexibilität bei den Ausgangssignalen sowie die Einstellung, ohne dass ein Zielobjekt vorhanden sein muss. Sie senden eng begrenzte Ultraschallimpulse in einem vom Benutzer per Software einstellbaren Intervall aus und verarbeiten das Echoe entsprechend, um je nach Position und programmierten Parametern verschiedene Ausgangssignale auszugeben.

Technische Daten
(Typische Werte bei 24 V DC, 22°C, 24 V DC und 50% r. F.)
Ultraschallfrequenz:
    LVU32A: 150 kHz
    LVU33A: 95 kHz nominal
Systemstrahlwinkel: 8 Grad konisch
Bereich:
    LVU32A: 102 mm bis 2,13 m
    LVU32A-E: 100 mm bis 2,7 m
    LVU33A: 305 mm bis 4,0 m
    LVU33A-E: 200 mm bis 5,5 m
Auflösung: 0,25 mm
Echoempfindlichkeit: Einstellbar
Spannungsversorgung: 12 bis 24 V DC (verpolungssicher), 30 mA, typisch, mit Spannungsspitzenschutz
Ausgangsimpedanz: 100 Ω für beide Betriebsarten
Proportionalbetriebsart (Analogausgang)
Null- und Endwertspannungen: Programmierbar von 0 bis 10,25 V DC (Grundeinstellung 0 bis 10,0 V DC) Als Option 4 bis 20 mA (-E Modelle)
Fehlerspannung (kein Echo): Programmierbar von 0 bis 10,25 V DC (Grundeinstellung 10,25 V DC)
Ansprechzeit: 60 ms
Auflösung: 1 Bit
Sollwertspannungen: 0 oder 10,25 V DC
Sollwerthysterese (programmierbar): 0 bis 75%
Ansprechzeit: < 1 ms
Messrate (programmierbar): 0,1 bis 20 Hz in Schritten von 0,1 Hz (Grundeinstellung: 10 Hz)
Zielentfernungs-Mittelung
Laufender Mittelwert: Über 1 bis 32 Messwerte
Boxcar-Mittelwert: Über 1 bis 1024 Messwerte (Grundeinstellung: 1 Messwert)
Timeout für Echoverlust: Erkennung, wenn für 1 bis 254 aufeinanderfolgende Messwerte kein Echo empfangen wird (Werkseinstellung: 1 Messwert)
Gehäusematerial: PVC
Anschluss: 1 NPT
Transmitter-Oberfläche: Spezielles PPA
Kabel: Abgeschirmtes 5-adriges Kabel, PVC-Mantel, 0,32 mm²/22 AWG, 800 mm [vom Benutzer für die RS485-Kommunikation bis auf 1500 m verlängerbar]
Betriebstemperatur: -40 bis 70°C
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Relative Feuchte: 0 bis 95%, nicht kondensierend
Gehäuseschutzart: IP68
Anforderungen zur Programmierung
Schnittstellenkonverter: RS232 (oder USB)/RS485 mit automatischer Sendedatensteuerung (Windows 10, 8, 7 Vista und XP SP3)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LVU32A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Füllstandstransmitter/Schalter, Bereich 2,13 m
LVU32A-E
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Erweiterter Ultraschall-Füllstandstransmitter/Schalter, Bereich 2,7 m
LVU33A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ultraschall-Füllstandstransmitter/Schalter, Bereich 4 m
LVU33A-E
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Erweiterter Ultraschall-Füllstandstransmitter/Schalter, Bereich 5,5 m
LVU30-MB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Optionale Halterung
LVU30-SW
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kostenlose Programmiersoftware von OMEGA
OM-CONV-USB
€24,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Schnittstellenkonverter RS232 auf USB
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kontermutter.
Ordering Example:   (1) OM-CONV-USB Schnittstellenkonverter RS232 auf USB, €24,81
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.