Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vertical Buoyancy Level Switch Sensors

LVV-110 Series

Vertical Buoyancy Level Switch Sensors | LVV-110 Series

Vertical Buoyancy Level Switch Sensors

  • Unique Filling Baffle Eliminates Surface Chatter
  • Dynamically Stabilized Float
  • Selectable Normally Open or Normally Closed States
  • Mounted Vertically Wet or Dry
  • Available In Quality Reed Switch
  • IP68 (NEMA-8) Submersible Sensor Body and Cable
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LVV-110 Series unique vertical buoyancy sensors are technically the most advanced float available today. The filling baffle causes the float to be filled below the liquid surface, thereby eliminating the effects of surface tension. The self flushing design also encourages particulate matter to be purged through the baffles. The sensors are conveniently available in a reed switch.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LVV-110
161,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polypropylene Sensor-reed switch 4.5" x 3/4" NPT
LVV-111
324,54
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Kynar (PVDF) Sensor-reed switch 4.5" x 3/4" NPT
LVV-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Polyproylene Sensor-reed switch 2.75" x 3/4" NPT
LVV-121
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kynar (PVDF) Sensor-reed switch 2.75" x 3/4" NPT
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual, CE compliance. Standard cable lenght is 8 ft., 25 or 50 foot cables are available upon request.
Ordering Example: (1) LVV-110 sensor, PP, $85., €161,99  plus (1) LVV-110 sensor, PP, $85., €161,99, €161,99 + 161,99 = €323,98
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.