Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Verlängerungskabel mit angegossenem M8- oder M12-Steckverbinder

M8C-SIL, M12C-SIL

M8C-SIL, M12C-SIL Thermoelement-Verlängerungskabel mit angegossenem M8- oder M12-Steckverbinder | M8C-SIL, M12C-SIL

  • IEC-Farbcode
  • Buchsen zum Anschluss an Sensorstecker
  • M12-Kabel mit Thermoelement-Ausgleichsleitungen und -buchsen
  • Isolierung und Ummantelung aus Silikon
  • Ab Lager lieferbare Ausführungen mit besonders kurzer Lieferzeit
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie bitte hier, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelementleitung.

Kabel silikonummantelt, Adern silikonisoliert

Angegossener M8-Steckverbinder

Angegossener M8-Steckverbinder

Angegossener M12-Steckverbinder

Angegossener M12-Steckverbinder

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
M12-Verlängerungskabel
M12C-SIL-JI-S-F-1.5
17,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 1,5 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-1.5
16,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 1,5 m, gerade
M12C-SIL-JI-S-F-3
20,33
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ J, 3 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-3
21,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 3 m, gerade
M12C-SIL-JI-S-F-5
24,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 5 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-5
26,67
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 5 m, gerade
M8-Verlängerungskabel
M8C-SIL-JI-S-F-1.5
17,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 1,5 m, gerade
M8C-SIL-KI-S-F-1.5
16,89
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 1,5 m, gerade
M8C-SIL-JI-S-F-3
20,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 3 m, gerade
M8C-SIL-KI-S-F-3
21,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 3 m, gerade
M8C-SIL-JI-S-F-5
25,47
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ J, 5 m, gerade
M8C-SIL-KI-S-F-5
31,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 5 m, gerade
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.