Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

M8C

M8C Extension Cables | M8C

M8C Extension Cables

16,40 M8C-SIL-3-S-F-1.5

  • Extension Cables for Use with M8 Style RTD Sensors, 2-Red and 1 White Wire Per Wiring Diagram
  • 3-Wire Socket Style Connector With Straight or Right-Angled Backshells
  • M8 Socket Connector One End, Stripped Leads on the Other
  • Cable is #24AWG Stranded Copper Conductors with Silicone Rubber Insulation and Over Jacket
  • Connector Backshell is Nickel Plated Brass
  • Connector Sockets are Gold Plated Brass
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These M8 extension cables are a great fit with Omega's M8 style RTD sensors. The standard socket style 3-position connector connects with the plug style connector supplied on Omega's M8 style RTD sensors. The flying leads on the other end of the cable can be connected directly to a barrier strip style connection point, or use one of our various connector to conect to your instrument.

Some Specific Connector Options include:
  • Field Mountable M8 connectors
  • MTP Style 3-Pin Connectors
  • OTP Style 3-Pin Connectors
  • TA3 and TA4 Style Audio Connectors


  • Omega's M8 RTD sensor extension cables are wired to match the wiring used in our PR-23 Molded M8 RTD Sensors. The color code (see wiring diagram) is as specified in the International Standard IEC 60751.

    Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
    Artikelnummer/Beschr.
    Stk
    Beschreibung
    Stright Connector
    M8C-SIL-3-S-F-1.5
    16,40
    Lieferzeit: 1 Woche
     
    1.5m (4.9') length cable, 3-pin M8 female (straight connector)
    M8C-SIL-3-S-F-3
    20,63
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    3 (9.8') length cable, 3-pin M8 female (straight connector)
    M8C-SIL-3-S-F-5
    24,28
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    5m (16.4') length cable, 3-pin M8 female (straight connector)
    Right-Angled Connector
    M8C-SIL-3-R-F-1.5
    15,49
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    1.5m (4.9') length cable, 3-pin M8 female (right-angled connector)
    M8C-SIL-3-R-F-3
    20,64
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    3 (9.8') length cable, 3-pin M8 female (right-angled) connector)
    M8C-SIL-3-R-F-5
    24,65
    Lieferzeit: 11 Wochen
     
    5m (16.4') length cable, 3-pin M8 female (right-angled connector)
    *Alle Preisangaben in Euro.
    Ordering Example: (1) M8C-SIL-3-S-F-3 Silicone insulated extension cable, 3 m (9.8') L, straight female M8 connector one end, 2-red and 1-white flying leads on the other, €20,63

    Modellkonfigurator

    Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
    Optionsbeschreibungen:


    (1) Cable Insulation Wählen Sie:
    SIL für Silicone Rubber

    (2) Number of Wires Wählen Sie:
    3 für 3 Wire Standard

    (3) Connector Backshell Wählen Sie:
    S für Straight
    R für Right Angled

    (4) Connector Style Wählen Sie:
    F für Recepticle (Sockets)

    (5) Length Wählen Sie:
    1.5 für 1.5 meters
    3 für 3 meters
    5 für 5 meters
    Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.