Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2-Piece Mica Insulated Band Heater

MB-2 SERIES

2-Piece Mica Insulated Band Heater | MB-2 SERIES

2-Piece Mica Insulated Band Heater

250,74 MB3J1J2P1

  • 3 1 /2 -10 1 /2 " Barrel Dia.
  • 500-2,000 Watts
  • 240-480 Volt
  • 21-40 W/In 2
  • Up to 900°F Max. Sheath Temperature
  • Up to 750°F Max. Barrel Temperature
  • Heavy Duty Anti-Torque Post Terminals (Type P)
Bandheizung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

FEATURES
Efficient Heat Transfer is provided by high quality nickel chromium resistor wire wound on a selected mica strip and enclosed in a die-formed aluminum coated steel sheath.
Long-Term Durability is assured by non-hygroscopic mica insulation.
Uniform Fit to ± 1/16" because of low expansion stainless steel clamping band, which assures maximum heat distribution.
Easy to Apply due to two-piece construction. Each heater is rated 240V. Connect in series for 480V; parallel for 240V.
Heavy Duty Stainless Steel Post Terminals complete with hardware, are designed to prevent excess torsion during tightening of connections. Standard #10-32 threads.
Reliable Performance and Quick Temperature Response



Watts Volts W/In2 Dimensions (In.) Model No. Wt.
(Lb.)
Barrel Dia. Heater Width
500240/480303 1/21 1/2MB3J1J2P10.7
700240/4803741 1/2MB4A1J2P10.8
800240/4803242MB4A2A2P10.8
750240/480354 1/21 1/2MB4J1J2P10.8
600240/480274 3/41 1/2MB4N1J2P10.8
900240/480394 7/81 1/2MB4Q1J2P10.8
700240/4803051 1/2MB5A1J2P10.9
900240/4803851 1/2MB5A1J2P20.9
900240/480365 1/41 1/2MB5E1J2P10.9
800240/480315 1/21 1/2MB5J1J2P10.9
850240/4803061 1/2MB6A1J2P11
1,000240/4803561 1/2MB6A1J2P21
750240/480256 1/41 1/2MB6E1J2P11
950240/480316 1/21 1/2MB6J1J2P11
1,200240/480396 1/21 1/2MB6J1J2P21
1,000240/480246 1/22MB6J2A2P11
1,000240/480316 3/41 1/2MB6N1J2P11
1,000240/4803071 1/2MB7A1J2P11.2
1,000240/480297 1/41 1/2MB7E1J2P11.2
900240/480207 1/42MB7E2A2P11.3
1,200240/480357 3/81 1/2MB7G1J2P11.2
1,000240/480287 1/21 1/2MB7J1J2P11.2
1,200240/480347 1/21 1/2MB7J1J2P21.2
1,000240/480277 3/41 1/2MB7N1J2P11.2
1,000240/480277 7/81 1/2MB7Q1J2P11.2
1,100240/4803581 1/4MB8A1E2P11.4
1,000240/4802781 1/2MB8A1J2P11.4
1,300240/4803581 1/2MB8A1J2P21.4
1,200240/480308 1/21 1/2MB8J1J2P11.5
1,400240/480358 1/21 1/2MB8J1J2P21.5
1,600240/480308 1/22MB8J2A2P11.5
1,300240/4803191 1/2MB9A1J2P11.6
1,500240/4803591 1/2MB9A1J2P2/1.6
1,800240/480309 1/22MB9J2A2P11.7
2,000240/480339 3/42MB9N2A2P11.8
1,000240/48021101 1/2MB10A1J2P12.1
1,400240/48030101 1/2MB10A1J2P22.1
2,000240/4804010 1/21 1/2MB10J1J2P12.4
*Add /240 or /480 to model number to determine desired voltage.
Watt densities shown are based on heated area of contact surface only.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MB2J2A1P1
183,54
Lieferzeit: 8 Wochen
 
450W,band heater
MB3E1J1P1
156,27
Lieferzeit: 8 Wochen
 
400W, band heater
MB3J1J2P1
250,74
Lieferzeit: 8 Wochen
 
500W, band heater
MB5A1J2P1
230,77
Lieferzeit: 8 Wochen
 
700W, band heater
MB5E1J2P1
241,68
Lieferzeit: 8 Wochen
 
900W, band heater
MB7A1J2P1
288,89
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1000W, band heater
MB7Q1J2P1
259,83
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1000W,band heater
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Code in Part Number Wählen Sie:
3 für code 3
4 für code 4
5 für code 5
6 für code 6
7 für code 7
8 für code 8
9 für code 9
10 für code 10

(2) Code in Part Number Wählen Sie:
A für code A
E für code E
G für code G
J für code J
N für code N
Q für code Q

(3) Code in Part Number Wählen Sie:
1 für code 1
2 für code 2

(4) Code in Part Number Wählen Sie:
A für code A
E für code E
J für code J

(5) Code in Part Number Wählen Sie:
1 für code 1
2 für code 2
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.