Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fast Acting 10x38 Midget Fuses, 600 VAC & 250 VAC Class M

MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses

Fast Acting Fuses, 600 VAC Fast Acting Fuses, 250 VAC Fast Acting Fuses, Class M, 10x38 Midget Fuses | MCL 600 VAC & MOL 250 VAC Style Fuses

20,43 MCL10

  • Compact Dimensions
  • High Interrupting Rating (600V)
  • Fast-Acting Design Responds Quickly to Both Overloads and Short-Circuit Current (600V)
  • Economical Laminated Paper Tube Design (250V)
Netzteile und Speisegeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Fast Acting 600V Midget Fuse
A fast-acting, high-interrupting capacity, current-limiting type fuse. The MCL style fuse feature provides an excellent choice for applications such as: street lighting holders, HID lighting, control circuits, electronic equipment protection.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 13/32" ferrule, 1.5" length
Weight: Approx 0.2 lbs
Voltage Rating: MCL - 600 Vac
Ampere Rating: .1 to 50 A
Interrupting Rating: 100 K RMS amps
Agency Approvals: (0.1 to 30) UL Listed to 198G, File E162443; (0.1 to 30) CSA Cert. C22.2 Part 59.2, LR700489

Fast Acting 250V Midget Fuse

The MOL is an economical solution for over current protection. The MOL style fuse feature provides an excellent choice for applications such as: supplemental protection for noninductive control and lighting circuits.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 13/32" ferrule, 1.5" length
Weight: Approx 0.2 lbs
Voltage Rating: MOL - 250 Vac
Ampere Rating: 0.5 to 30 A
Interrupting Rating: 10 K RMS amps
Agency Approvals: (0.5 - 30) UL Listed to 198G, File E162443; (0.5 - 30) CSA Cert. C22.2 Part 59.2, LR700489
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Fast Acting 600V Midget Class Fuses
MCL.5
21,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.5 Amp Rating
MCL1
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1 Amp Rating
MCL1.5
21,82
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1.5 Amp Rating
MCL2
20,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 Amp Rating
MCL2.5
25,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
2.5 Amp Rating
MCL3
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3 Amp Rating
MCL3.5
26,13
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3.5 Amp Rating
MCL4
20,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 Amp Rating
MCL5
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5 Amp Rating
MCL6
20,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
6 Amp Rating
MCL8
20,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8 Amp Rating
MCL10
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 Amp Rating
MCL12
23,64
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12 Amp Rating
MCL15
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
15 Amp Rating
MCL20
20,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
20 Amp Rating
MCL25
19,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
25 Amp Rating
MCL30
19,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
30 Amp Rating
MCL35
26,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
35 Amp Rating
MCL40
23,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
40 Amp Rating
MCL50
26,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 Amp Rating
Fast Acting 250V Midget Class Fuses
MOL.5
6,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.5 Amp Rating
MOL1
5,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 Amp Rating
MOL1.5
6,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1.5 Amp Rating
MOL2
5,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 Amp Rating
MOL2.5
6,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2.5 Amp Rating
MOL3
5,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 Amp Rating
MOL4
6,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Amp Rating4
MOL5
5,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5 Amp Rating
MOL6
5,15
Lieferzeit: 9 Wochen
 
6 Amp Rating
MOL8
5,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 Amp Rating
MOL10
4,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 Amp Rating
MOL15
4,64
Lieferzeit: 5 Wochen
 
15 Amp Rating
MOL20
5,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
20 Amp Rating
MOL25
5,64
Lieferzeit: 9 Wochen
 
25 Amp Rating
MOL30
4,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
30 Amp Rating
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with instruction sheet.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.