Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Metric Multiconductor Feedthroughs

MFT Metric Series

Metric Multiconductor Feedthroughs | MFT Metric Series

Metric Multiconductor Feedthroughs

  • Pressure or Vacuum Applications
  • Seals Multiple Thermocouples and Protection Tubes
  • Available in Both NPT and ISO T/BPST Mounting Threads
  • Up to 16 Probes in 1 Fitting
  • Blank Sealing Plugs Included
  • 3 to 16 Probes
  • 416 SS Body and Cap
  • 316 SS Ferrules Standard
  • PTFE Ferrules Available
  • OMEGALOKR Ferrules Standard
  • 1 to 6 mm (0.040 to 1.4") Probe Diameters
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These all-new multiconductor feedthroughs are designed for applications that require several sensors to pass through a wall or bulkhead at one opening or within a small area. Heavy-duty 416 SS construction allows use of this fitting in high-pressure or vacuum applications. Probes between 0.040" and 1/4" in diameter can be used in these feedthroughs. The maximum number of probes per feedthrough is 3 for 1/4" diameter probes, 5 for 3/16" diameter, 8 for 1/8" diameter, 16 for 1/16" diameter, and 16 for 0.040" diameter probes.

All multiconductor feedthroughs come standard with stainless steel ferrules. A stainless steel ferrule deforms and becomes permanent. If the probes have to be installed several times at different depths in the feedthrough, PTFE ferrules should be used. PTFE ferrules will not deform the probe sheath, which allows the same probe to be reused. The ferrules used in the feedthroughs are identical to the ferrules used in standard OMEGALOK compression fittings.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Thread is ISO/BPST
MFT-M10-3
157,06
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1.0mm probe, 3 probes, 1/4in. Thread
MFT-M10-5
192,11
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1.0mm probe, 5 probes, 1/4in. Thread
MFT-M10-6
216,78
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1.0mm probe, 6 probes, 1/4in. Thread
MFT-M15-3
144,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1.5mm probe, 3 probes, 1/4in. Thread
MFT-M30-3
132,81
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3.0mm probe, 3 probes, 1/4in. Thread

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All fittings are supplied with stainless steel ferrules. If PTFE ferrules are required, add suffix "-PTFE" to the model number shown in the Order By Part Number fields. Add additional cost per ferrule. One ferrule needed for each conductor.
Ordering Example: (1) MFT-M10-6 1.0mm probe, 6 probes, 1/4in. ISO/BPST Thread, €216,78

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Diameter of Probe Wählen Sie:
-M10 für 1.0mm
-M15 für 1.5mm
-M30 für 3.0mm
-M45 für 4.5mm
-M60 für 6.0mm

(2) Number of Probes Wählen Sie:
-3 für 3 probes
-5 für 5 probes
-6 für 6 probes
-8 für 8 probes
-10 für 10 probes
-12 für 12 probes
-16 für 16 probes
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.