Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Electric Motor Heaters

MH Series

Electric Motor Heaters | MH Series

Electric Motor Heaters

1 year warranty
  • Control Moisture Build-Up on Electric Motor Windings
  • 120 or 240 Volts
  • 25 to 250 Watts
  • 5 Watts/Inch²
  • Available in sizes from 1 x 5" to 2 x 25"
  • Minimum Ambient Temperature -70 deg F
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Silicone heater elemenets work on this link or general information about industrial heater elements.

Motor Heaters (MH series heaters) are designed to control moisture build-up on the electric motor windings. Condensation build-up in the motor can result in premature failure of the electric motor. Moisture condensation occurs when moist air comes in contact with the cold metal surface. Over a period of time the moisture deteriorates the electric windings in the motor. Flexible motor heaters provide heat to the electrical windings preventing moisture to collect in the motor.

MH series heater also benefits electrical motors by ensuring warm start-ups, extended bearing life and adds freeze protection to electrical motors.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MH-105-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 5.00" 25 Watts 120 Volts 0.21 Amps
MH-105-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 5.00" 25 Watts 240 Volts 0.10 Amps
MH-110-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 10.00" 50 Watts 120 Volts 0.42 Amps
MH-110-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 10.00" 50 Watts 240 Volts 0.21 Amps
MH-115-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 15.00" 75 Watts 120 Volts 0.63 Amps
MH-115-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 15.00" 75 Watts 240 Volts 0.31 Amps
MH-120-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 20.00" 100 Watts 120 Volts 0.83 Amps
MH-120-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 20.00" 100 Watts 240 Volts 0.42 Amps
MH-125-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 25.00" 125 Watts 120 Volts 1.04 Amps
MH-125-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.00 x 25.00" 125 Watts 240 Volts 0.52 Amps
MH-215-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2.00 x 15.00" 150 Watts 120 Volts 1.25 Amps
MH-215-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2.00 x 15.00" 150 Watts 240 Volts 0.63 Amps
MH-220-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2.00 x 20.00" 200 Watts 120 Volts 1.67 Amps
MH-220-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2.00 x 20.00" 200 Watts 240 Volts 0.83 Amps
MH-225-120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2.00 x 25.00" 250 Watts 120 Volts 2.08 Amps
MH-225-240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2.00 x 25.00" 250 Watts 240 Volts 1.05 Amps

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with termination 24" PTFE lead wires
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.