Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder

MPJ-(*)-F

Einbaubuchse MPJ | MPJ-(*)-F

Einbaubuchse MPJ

4,24 MPJ-TI-F

  • Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 180°C
  • Kompakte Abmessungen
  • Einfache Montage
  • Schraubklemmen auch nach Einbau zugänglich
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Für Litze oder Volldraht bis zu 0,81 mm
  • Komplett montierte Buchseneinheiten
  • Für Miniatur-Steckverbinder von OMEGA und anderen Herstellern
  • Option: Staubschutzkappe
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die MPJ Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbinder benötigt weniger als die Hälfte des Platzbedarfs für einen Standard-Steckverbinder. Zur Befestigung der Einbaubuchse im rechteckigen Ausschnitt wird einfach ein Federclip von der Rückseite über die Buchse geschoben. Abgewinkelte Klemmen erlauben eine einfache Verdrahtung auch nach dem Einbau in die Tafel.

Zur Installation von mehreren Einbaubuchsen in einer Reihe steht die Einbauleiste MSS zur Verfügung.

 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel  MPJ-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan  MPJ-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  MPJ-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  MPJ-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  MPJ-R/SI-F
G W-W/26%Re Legier.#200 Legier.#226  MPJ-G-F
C W/5%Re-W/26%Re Legier.#405 Legier.#426  MPJ-C-F
D W/3%Re-W/25%Re Legier.#203 Legier.#225  MPJ-D-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  MPJ-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil  MPJ-NI-F

Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Die Typen G, C, D und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar. 
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: MPJ-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MPJ-KI-F
4,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp K, grün
MPJ-TI-F
4,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp T, braun
MPJ-J-F
4,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp J, schwarz
MPJ-E-F
4,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp E, violett
MPJ-R/SI-F
4,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp R/S, orange
MPJ-C-F
8,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp C, rot
MPJ-D-F
4,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp D, rot
MPJ-U-F
4,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp U, weiß
MPJ-NI-F
4,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbaubuchse MPJ für Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp N, pink
Zubehör
MPJ-CAP-6
€5,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Staubschutzkappen, Packung mit 6 Stück
MPJ-CAP-12
€8,33
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Staubschutzkappen, Packung mit 12 Stück
MPJ-CAP-18
€11,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Staubschutzkappen, Packung mit 18 Stück
MPJ-CAP-24
15,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Staubschutzkappen, Packung mit 24 Stück
MPJ-CAP-50
24,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Staubschutzkappen, Packung mit 50 Stück
MPJ-CAP-100
41,40
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatur-Staubschutzkappen, Packung mit 100 Stück
1-6S
5,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer (1 bis 6)
1-12S
6,96
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer (1 bis 12)
1-18S
8,10
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer (1 bis 18)
1-24S
9,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer (1 bis 24)
1-50S
11,37
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer (1 bis 50)
1-100S
13,65
Lieferzeit: ab Lager
 
Extra-Aufkleber mit ID-Nummer (1 bis 100)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Die Typen G, C, D und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.
Ordering Example: (1) MPJ-TI-F Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbinder Typ T, IEC braun, €4,24

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelement-Typ und Farbkode Wählen Sie:
KI für Typ K Thermoelement IEC gruen
K für Typ K Thermoelement ANSI gelb
J für Typ J Thermoelement IEC/ANSI schwarz
TI für Typ T Thermoelement IEC braun
T für Typ T Thermoelement ANSI blau
NI für Typ N Thermoelement IEC pink
N für Typ N Thermoelement ANSI orange
E für Typ E Thermoelement IEC/ANSI violett
R/SI für Typ R/S Thermoelement IEC orange
R/S für Typ R/S Thermoelement ANSI gruen
G für Typ G Thermoelement rot
C für Typ C Thermoelement rot
D für Typ D Thermoelement rot
U für Typ Nicht kompensiert oder Typ B Thermoelement weiss
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.