Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Split-Core Mini Current Switch rated to 150A

MSCS-SERIES

Split-Core Mini Current Switch rated to 150A
 | MSCS-SERIES

Split-Core Mini Current Switch rated to 150A

78,42 A/MSCS

5 year warranty CE
  • <0.55A Trip Point
  • 0 to 150A Range
  • Normally Open
  • Compact size
Sensoren und Messumformer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Miniature Fixed Current Status” Switches are designed for use in any AC current monitoring application in which you are looking for a fixed trip point to monitor the “Go/No Go” (On/Off) ”Status” for a particular piece of equipment. The fixed current switches should be installed on the line side of the power to the motor, pump, compressor or other equipment. The split-core version of the current switches work great in retrofit applications and for use in service vehicles since one part will work in most applications and can be installed without disconnecting any wires. Fixed status switches can also be used to determine the run time of your equipment when logging the contact closures on your building management system or PLC.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
A/MSCS
78,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mini, Fixed Current Switch, Split Core, NO, 0 to 150A Range, <0.55A Trip Point
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.