Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einbauleiste zur Montage von MPJ Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder

MSS

Modell MSS Einbauleiste zur Montage von MPJ Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder | MSS

  • Eine Einbauleiste nimmt bis zu 12 MPJ Einbaubuchsen auf
  • Einfache Installation
  • Kein Montagematerial nötig
  • Schafft Übersicht und spart Zeit
  • Auch für Bedienpults geeignet
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Einbauleiste bietet eine praktische Alternative, wenn zwei oder mehr MPJ Miniatur-Einbaubuchsen in einer Reihe installiert werden sollen. Es wird nur ein einziger rechteckiger Ausschnitt benötigt, um eine beliebige gerade Anzahl von Einbaubuchsen zu installieren. Dabei werden die MPJ-Einbaubuchsen in die Einbauleiste eingerastet. Die so vorbereitete Einbauleiste wird dann in den Tafelausschnitt oder das Bedienpult eingesetzt. Die Verdrahtung erfolgt nach dem Einsetzen der Einbauleiste. Die empfohlene Tafelstärke beträgt 2,0 bis 2,5 mm (~0,090").

Die Einbauleiste MSS eignet sich für MPJ-Einbaubuchsen aller Thermoelement-Typen.

Die in der Abbildung gezeigten Aluminiumtafeln und Einbaubuchsen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MSS-02
4,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 2 Einbaubuchsen Typ MPJ (Ausschnitt 20,1 x 24,9 mm)
MSS-04
6,23
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 4 Einbaubuchsen Typ MPJ (Ausschnitt 20,1 x 53,3 mm)
MSS-06
6,52
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 6 Einbaubuchsen Typ MPJ (Ausschnitt 20,1 x 82,0 mm)
MSS-08
8,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 8 Einbaubuchsen Typ MPJ (Ausschnitt 20,1 x 110,5 mm)
MSS-10
10,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 10 Einbaubuchsen Typ MPJ (Ausschnitt 20,1 x 139,2 m)
MSS-12
12,73
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 12 Einbaubuchsen Typ MPJ (Ausschnitt 20,1 x 167,6 mm)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Die MPJ Einbaubuchsen bitte separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.