Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lightweight Oil Immersion Heater With 2" NPT Steel Fitting

MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater | MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater

607,88 MTO-215A/120V

  • Rugged Steel Sheath for Use with Lightweight Oils
  • 1.5 to 6 kW
  • 120 280, 240 or 480V. Single Phase
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Please Note: The immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Temperature Section for our selection of process controllers.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resistant Enclosure.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
1.524211 3/4(30)MTO-215A/*3 (1)MTO-215E2/*6 (3)
224217 3/4 (45)MTO-220A/*4 (2)MTO-220E2/*7 (3)
2.526219 5/8 (9)MTO-225A/*4 (2)MTO-225E2/*7 (3)
323224 7/8 (63)MTO-230A/*4 (2)MTO-230E2/*7 (3)
423232 3/4 (83)MTO-240A/*6 (3)MTO-240E2/*8 (4)
523240 1/4 (102)MTO-250A/*7 (3)MTO-250E2/*8 (4)
623247 3/4 (121)MTO-260A/**7 (3)MTO-260E2/**9 (4)
/*Designate voltage, i.e., insert 120 for 120 Vac, 208 for 208 VAC, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
//* Designate voltage, ie., insert 208 for 208 Vac, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL recognized and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTO-215A/120V
607,88
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 1.5 kW, 120 V, E1 general purpose enclosure
MTO-225A/208V
747,50
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 2.5 kW, 208 V, E1 general purpose enclosure

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) MTO-215A/240V 1.5 kW heater powered by 240 Vac, €611,74

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
15 für 1.5 kW
20 für 2 kW
25 für 2.5 kW
30 für 3 kW
40 für 4 kW
50 für 5 kW
60 für 6 kW

(2) Enclosure Wählen Sie:
A für General Purpose Enclosure
E2 für Moisture Resistant Enclosures

(3) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
208V für 208 V
240V für 240 V
480V für 480 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.