Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

3-polige Miniatur-Steckverbinder für Thermoelemente, Widerstandsfühler und Thermistoren

MTP

MTP 3-polige Miniatur-Steckverbinder | MTP

MTP 3-polige Miniatur-Steckverbinder

  • Glasfaserverstärktes Nylon für -29 bis 180°C
  • Mit Kupfer-Stift für die Abschirmung
  • Für hohe Beanspruchung
  • Farbcodiert
  • Für Litze oder Volldraht bis 0,8 mm
  • Für Kabel mit Außerdurchmesser bis 3 mm
  • Kombischrauben Kreuzschlitz/Schlitz
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGAs Subminiatur-Steckverbinder werden aus robustem, glasfaservestärktem Nylon hergestellt. Zusätzlich zu Buchsen gehört bei Steckern eine Messinghülse zum Lieferumfang, an die ein Schutzrohr angelötet werden kann. Spezialunterlegscheiben garantieren einen hochwertigen Kontakt, ohne die feinen Leitungen zu beschädigen. Steckverbinder eignen sich für Schutzrohre von 0,25 bis 3,2 mm Außendurchmesser. Weitere Hülsen können unter der Bestellnummer BB-SMP-1 zum Stückpreis von 0,33 Euro bestellt werden.

Tafeleinbauwinkel für MTP-Stecker
Tafelausschnitt: 24 × 8 mm (H x B)
Modell MTACL: 4,35 Euro pro Stück



 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom-/Nickel NickelChrom Nickel MTP-KI-M MTP-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan MTP-TI-M MTP-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan MTP-J-M MTP-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan MTP-E-M MTP-E-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer MTP-U-M MTP-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil MTP-NI-M MTP-NI-F
Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar. 
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: MTP-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).

 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Modellnummer Stecker
MTP-KI-M
5,55
Lieferzeit: ab Lager
 
3-poliger Subminiatur-Stecker Typ K
MTP-TI-M
5,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-poliger Subminiatur-Stecker Typ T
MTP-J-M
5,85
Lieferzeit: ab Lager
 
3-poliger Subminiatur-Stecker Typ J
MTP-E-M
5,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-poliger Subminiatur-Stecker Typ E
MTP-U-M
5,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-poliger Subminiatur-Stecker Typ U
MTP-NI-M
5,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-poliger Subminiatur-Stecker Typ N
Modellnummer Buchse
MTP-KI-F
6,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-polige Subminiatur-Buchse Typ K
MTP-TI-F
6,24
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3-polige Subminiatur-Buchse Typ T
MTP-J-F
6,56
Lieferzeit: ab Lager
 
3-polige Subminiatur-Buchse Typ J
MTP-E-F
6,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-polige Subminiatur-Buchse Typ E
MTP-U-F
5,81
Lieferzeit: ab Lager
 
3-polige Subminiatur-Buchse Typ U
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die Thermoelementtypen K, T, N sind auch in ANSI-Farbcodierung verfügbar.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.