Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Natural Convection Heater

NCH-37000 Series

Natural Convection Heater | NCH-37000 Series

Natural Convection Heater

66,76 NCH-37017801

1 year warranty CE
  • Rugged Aluminium Extrusion Profile
  • High Power Density Compact Design
  • Self-Regulating Technology
  • Safety by Temperature Limitations
  • Fixing Clip can be Mounted Either at the Wide Side or at the Narrow Side
Gehäuseheizungen, Lüfter und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These convection heaters and contact heating elements are based on PTC (Positive Temperature Coefficients) technology. A wide range of types with different designs and performances for various applications are available. This product line is distinguished by design characteristics: limited temperature of external profile through thermal decoupling. Optimized convectional heat transfer through chimney effect. Self-regulation through PTC technology. Approved safety on the basis of given temperature limitation. High reliability. No switching components.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NCH-37017701
60,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
30W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37017801
66,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
50W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37018001
85,18
Lieferzeit: 5 Wochen
 
60W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37018201
75,71
Lieferzeit: 5 Wochen
 
75W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
NCH-37018401
103,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
100W, 110 to 240 Vac/Vdc, 500 mm (19.7") lead
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) NCH-37017701 110 to 240 Vac/Vdc natural convection heater., €60,05
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.