Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Resistance Heating Ribbon Wire

NCRR Series

Heater Ribbon | NCRR Series

Heater Ribbon

247,59 NCRR-15-100

  • Uniformity of Resistance
  • Mechanical Stability
  • Fine Surface Finish
Anschlussleitungen für Heizelemente, Thermoelementleitung und Steckverbinder - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Nickel-chromium wire (80Ni-20Cr) is proven to deliver outstanding performance over extended periods of time and is the same wire uses in our own electrical heating elements

Resistance Wire - Current vs. Temperature
Current Carrying Capacity of Straight Nickel Chromium Wire, Approximate amperes to heat a straight, oxidized wire in quiet air to given temperature
°F 400 600 800 1000 1200 1400
°C 205 315 427 538 649 760
AWG or
B & S
Inches
Dia.
Amperes
15 0.057 7.2 10.0 12.8 16.1 20.0 24.5
16 0.051 6.4 8.7 10.9 13.7 17.0 20.9
17 0.045 5.5 7.5 9.5 11.7 14.5 17.6
18 0.040 4.8 6.5 8.2 10.1 12.2 14.8
19 0.036 4.3 5.8 7.2 8.7 10.6 12.7
20 0.032 3.8 5.1 6.3 7.6 9.1 11.0
21 0.0285 3.3 4.3 5.3 6.5 7.8 9.4
22 0.0253 2.9 3.7 4.5 5.6 6.8 8.2
23 0.0226 2.58 3.3 4.0 4.9 5.9 7.0
24 0.0201 2.21 2.9 3.4 4.2 5.1 6.0
25 0.0179 1.92 2.52 3.0 3.6 4.3 5.2
26 0.0159 1.67 2.14 2.60 3.2 3.8 4.5
27 0.0142 1.44 1.84 2.25 2.73 3.3 3.9
28 0.0126 1.24 1.61 1.95 2.38 2.85 3.4
29 0.0113 1.08 1.41 1.73 2.10 2.51 2.95
30 0.0100 0.92 1.19 1.47 1.78 2.14 2.52
31 0.0089 0.77 1.03 1.28 1.54 1.84 2.17
32 0.0080 0.68 0.90 1.13 1.36 1.62 1.89
33 0.0071 0.59 0.79 0.97 1.17 1.40 1.62
34 0.0063 0.50 0.68 0.83 1.00 1.20 1.41
35 0.0056 0.43 0.57 0.72 0.87 1.03 1.21
36 0.0050 0.38 0.52 0.63 0.77 0.89 1.04
37 0.0045 0.35 0.46 0.57 0.68 0.78 0.90
38 0.0040 0.30 0.41 0.50 0.59 0.68 0.78
39 0.0035 0.27 0.36 0.42 0.49 0.58 0.66
40 0.0031 0.24 0.31 0.36 0.43 0.50 0.57
 
Current Carrying Capacity of Ribbon
Nickel Chromium Wire, At 1200°F Approximate
Width-Inches
Thickness in Inches 1/64 1/32 1/16 3/32 1/8 3/16
Amps
0.0063 1.56 2.89 5.5 8.2 8.2 16.6
0.0056 1.45 2.69 5.2 7.2 7.2 15.6
0.0050 1.35 2.52 4.9 6.8 6.8 14.7
0.0045 1.26 2.38 4.6 6.4 6.4 14.0
0.0040 1.18 2.23 4.1 6.0 6.0 13.1
0.0035 1.09 2.07 3.8 5.6 5.6 12.3
0.0031 1.01 1.94 3.6 5.3 5.3 11.5
0.0020
0.0015 4
The current values above are based on actual tests of single strands of oxidized wire mounted in quiet air and operated at 1200°F. The tables are calculated for wire having a resistivity at 1200°F and a total surface watts-density of 28 W per square inch.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/64" Width
NCRR-6-100
126,96
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0045" Thick
NCRR-7-100
126,96
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.005" Thick
NCRR-8-100
185,66
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0056" Thick
NCRR-9-100
126,96
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0063" Thick
1/32" Width
NCRR-10-100
193,42
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.002" Thick
NCRR-13-100
135,38
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.004" Thick
NCRR-15-100
247,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.005" Thick
NCRR-16-100
229,52
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0063" Thick
1/16" Width
NCRR-17-100
247,59
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0.0031" Thick
NCRR-21-100
151,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.005" Thick
NCRR-22-100
151,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0056" Thick
NCRR-23-100
263,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.0063" Thick
3/32" Width
NCRR-25-100
263,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0031" Thick
NCRR-26-100
159,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0035" Thick
NCRR-27-100
151,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0045" Thick
NCRR-28-100
263,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0063" Thick
1/8" Width
NCRR-29-100
263,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.0031" Thick
NCRR-31-100
158,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.004" Thick
NCRR-33-100
158,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.005" Thick
NCRR-34-100
270,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0056" Thick
3/16" Width
NCRR-35-100
270,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0031" Thick
NCRR-36-100
216,63
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.0035" Thick
NCRR-37-100
224,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.004" Thick
NCRR-39-100
253,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.005" Thick
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) NCRR-15-100 100' spool of 0.0035, €247,59
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.