Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heizwiderstandsdraht aus Nickel-Chromlegierung (60% Ni, 16% Cr, Rest FE)

NI60

Heizwiderstandsdraht - 60% Ni, 16% Cr, Rest FE | NI60

Heizwiderstandsdraht - 60% Ni, 16% Cr, Rest FE

119,38 NI60-040-200

  • Für die Herstellung von Widerstandsheizelementen mit gerader oder spiralförmiger Wicklung
  • Schnelle Aufheizung, lange Lebensdauer
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion
  • Hochtemperaturbeständig bis 1000°C
  • Praktische Rollen mit 15 m oder 60 m verfügbar
Elektrische Heizkabelsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Nickel-Chrom-60 gilt im weltweiten Handel als Vergleichsstandard für elektrische Widerstandsmetalldrähte. Diese Legierung aus 60% Nickel und 16% Chrom ist für Heizgeräte bis 1000°C der anerkannte Werkstoff. Dies umfasst die meisten steckdosenbetriebenen Haushaltsheizgeräte und diejenigen Heizgeräte für mittlere Temperaturen, die ohne die unvergleichliche Qualität der NiCr-80/20-Legierung auskommen. Neben der allgemeinen Verwendung für Elektroheizungen wird Nickel-Chrom-60 verbreitet in Rheostaten und Widerstandsgeräten für Industrieanwendungen eingesetzt. Er ermöglicht kompakte Einheiten, die hohen Überlasten und Kurzschlüssen ohne Schäden oder Beeinträchtigungen des Stromkreises widerstehen. Der ausgezeichnete Korrosionswiderstand von Nickel-Chrom-60 macht ihn für andere Zwecke als die Elektroheizung interessant. Säurebadtauchkörbe, Zyanidhärtung und Beizbehälter, Filtergewebe, Drahtgeflechte, Schrauben und Muttern sind einige repräsentative Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN
Zusammensetzung: 60% Ni, 16% Cr, Rest Fe
Spezifischer Widerstand: 675 Ohm/circular-mil-foot bei 20°C. Die untenstehende Tabelle enthält Faktoren für die Berechnung des Widerstands bei anderen Temperaturen.
Relative Dichte: 8,25 kg/cm²
Schmelzpunkt: Ca. 1350°C
Nennlängenausdehnungskoeffizient: 0,000017 (20 bis 1000°C)
Zugfestigkeit (kg/cm²) bei 20°C: Hartgezogen: 14.060, Weichgeglüht: 6.679
Nennwiderstandstemperaturkoeffizient: 0,00015 Ohm/Ohm/°C (20 bis 500°C)

Modell-Nr.
AWG
Durch.
messer mm
Draht
CSA mm²
Ω/Meter
bei 20°C
Zusammenhang zwischen Strom und Temperatur*
425°C 550°C 650°C 750°C 875°C 1100°C
NI60-040-(**) 18 1,02 0,82 1,384 7,90 9,75 11,96 14,51 17,37 23,08
NI60-032-(**) 20 0,81 0,52 2,162 5,92 7,25 8,86 10,69 12,72 16,87
NI60-025-(**) 22 0,64 0,32 3,460 4,44 5,40 6,56 7,87 11,63 12,33
NI60-020-(**) 24 0,51 0,20 5,481 3,32 4,01 4,86 5,80 6,82 9,01
NI60-015-(**) 26 0,41 0,13 8,76 2,52 3,00 3,61 4,31 5,06 6,63
NI60-012-(**) 28 0,33 0,09 13,95 1,90 2,28 2,73 3,23 3,77 4,88
NI60-010-(**) 30 0,25 0,049 22,14 1,43 1,74 2,06 2,43 2,81 3,59
* Anzeige der in einen geraden, horizontal in freier Luft gespannten Draht eingeleiteten ungefähren Stromstärke, die zur Erzielung einer gegebenen Temperatur erforderlich ist.
** Gewünschte Länge: "50" = Rolle mit 15 m oder "200" = Rolle mit 60 m

Faktor, mit dem der Widerstand bei Raumtemperatur zu multiplizieren ist, um den Widerstand bei der angegebenen Temperatur zu erhalten
(Diese Angaben dienen als Basis für die Berechnung und Auslegung und sind Durchschnittswerte des verwendeten Werkstoffs.)
Temp. °C 20 93 204 315 427 538 649 760 871
Factor 1,000 1,019 1,044 1,070 1,092 1,108 1,112 1,118 1,13
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NI60-010-200
52,18
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,2 mm, Rolle mit 60 m
NI60-012-200
51,86
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,3 mm, Rolle mit 60 m
NI60-015-200
52,18
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,4 mm, Rolle mit 60 m
NI60-020-200
86,75
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,5 mm, Rolle mit 60 m
NI60-025-200
83,65
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,6 mm, Rolle mit 60 m
NI60-032-200
83,65
Lieferzeit: ab Lager
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,8 mm, Rolle mit 60 m
NI60-040-200
119,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 1,0 mm, Rolle mit 60 m
NI60-010-50
17,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,2 mm, Rolle mit 15 m
NI60-012-50
17,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,3 mm, Rolle mit 15 m
NI60-015-50
18,21
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,4 mm, Rolle mit 15 m
NI60-020-50
28,78
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,5 mm, Rolle mit 15 m
NI60-025-50
28,78
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,6 mm, Rolle mit 15 m
NI60-032-50
30,36
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 0,8 mm, Rolle mit 15 m
NI60-040-50
38,85
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (60%Ni/16%Cr), Durchmesser 1,0 mm, Rolle mit 15 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Dieser Draht ist nicht zur Herstellung von Thermoelementen geeignet.
Ordering Example: (1) NI60-040-200 Heizwiderstandsdraht aus einer 60%-Nickel/16%-Chrom-Legierung, Drahtdurchmesser 0,25 mm, Rolle 60 m, €119,38
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.