Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heizwiderstandsdraht aus Nickel-Chromlegierung (80% Ni, 20% Cr)

NI80

Heizwiderstandsdraht - 80% Ni, 20% Cr | NI80

Heizwiderstandsdraht - 80% Ni, 20% Cr

36,82 NI80-040-50

  • Für die Herstellung von Widerstandsheizelementen mit gerader oder spiralförmiger Wicklung
  • Schnelle Aufheizung, lange Lebensdauer
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion
  • Hochtemperaturbeständig bis 1150°C
  • Praktische Rollen mit 15 m oder 60 m verfügbar
Elektrische Heizkabelsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der NIC80-Draht von OMEGA™ ist ein aus 80% Nickel und 20% Chrom bestehender Heizwiderstandsdraht. Allgemein wird die NIC80-Leitung als Widerstand bei erhöhten Temperaturen verwendet. NiCr-80/20 ist unverzichtbar für Hochtemperaturanwendungen wie Elektroöfen, -herde und Strahlungsheizungen mit Betriebstemperaturen bis 1150°C. Neben diesen Eigenschaften und Standardanwendungsfällen hat es aufgrund der Kombination seines hohem elektrischen Widerstands und seines Widerstandstemperaturkoeffizienten weit unterhalb von Chrome-Nickel-60 breite Verwendung in technischen Anwendungen gefunden.

TECHNISCHE DATEN
Zusammensetzung: 80% Ni, 20% Cr
Spezifischer Widerstand: 650 Ohm/circular-mil-foot bei 20°C. Die untenstehende Tabelle enthält Faktoren für die Berechnung des Widerstands bei anderen Temperaturen.
Relative Dichte: 8,41 kg/cm²
Schmelzpunkt: Ca. 1400°C
Nennlängenausdehnungskoeffizient: 0,000017 (20 bis 1000°C)
Zugfestigkeit (kg/cm²) bei 20°C: Hartgezogen: 14.060, Weichgeglüht: 7.030
Nennwiderstandstemperaturkoeffizient: 0,00011 Ohm/Ohm/°C (20 bis 500°C)

Modell-Nr.
AWG
Durch.
messer mm
Draht
CSA mm²
Ω/Meter
bei 20°C
Zusammenhang zwischen Strom und Temperatur*
425°C 550°C 650°C 750°C 875°C 1100°C
NI80-040-(**) 18 1,02 0,82 1,354 8,32 10,17 12,48 15,11 18,06 24,03
NI80-032-(**) 20 0,81 0,52 2,116 6,17 7,56 9,24 11,13 13,23 17,57
NI80-025-(**) 22 0,64 0,32 3,383 4,62 5,62 6,85 8,20 9,69 12,85
NI80-020-(**) 24 0,51 0,20 5,363 3,46 4,18 5,06 6,04 7,10 9,40
NI80-015-(**) 26 0,41 0,13 8,57 2,62 3,12 3,76 4,49 5,27 6,90
NI80-012-(**) 28 0,33 0,09 13,65 1,98 2,38 2,84 3,37 3,93 5,09
NI80-010-(**) 30 0,25 0,049 21,67 1,50 1,81 2,14 2,53 2,93 3,75
* Anzeige der in einen geraden, horizontal in freier Luft gespannten Draht eingeleiteten ungefähren Stromstärke, die zur Erzielung einer gegebenen Temperatur erforderlich ist.
** Gewünschte Länge: "50" = Rolle mit 15 m oder "200" = Rolle mit 60 m

Faktor, mit dem der Widerstand bei Raumtemperatur zu multiplizieren ist, um den Widerstand bei der angegebenen Temperatur zu erhalten
(Diese Angaben dienen als Basis für die Berechnung und Auslegung und sind Durchschnittswerte des verwendeten Werkstoffs.)
Temp. °C 20 93 204 315 427 538 649 760 871
Factor 1,000 1,019 1,044 1,070 1,092 1,108 1,112 1,118 1,13
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NI80-010-200
52,18
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,2 mm, Rolle mit 60 m
NI80-012-200
52,18
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,3 mm, Rolle mit 60 m
NI80-015-200
54,12
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,4 mm, Rolle mit 60 m
NI80-020-200
83,65
Lieferzeit: ab Lager
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,5 mm, Rolle mit 60 m
NI80-025-200
83,65
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,6 mm, Rolle mit 60 m
NI80-032-200
83,65
Lieferzeit: ab Lager
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,8 mm, Rolle mit 60 m
NI80-040-200
109,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 1,0 mm, Rolle mit 60 m
NI80-010-50
18,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,2 mm, Rolle mit 15 m
NI80-012-50
18,21
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,3 mm, Rolle mit 15 m
NI80-015-50
17,56
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,4 mm, Rolle mit 15 m
NI80-020-50
27,75
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,5 mm, Rolle mit 15 m
NI80-025-50
27,75
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,6 mm, Rolle mit 15 m
NI80-032-50
27,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 0,8 mm, Rolle mit 15 m
NI80-040-50
36,82
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Heizwiderstandsdraht (80%Ni/20%Cr), Durchmesser 1,0 mm, Rolle mit 15 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Dieser Draht ist nicht zur Herstellung von Thermoelementen geeignet.
Ordering Example: (1) NI80-032-50 Heizwiderstandsdraht aus einer 80%-Nickel/20%-Chrom-Legierung, Drahtdurchmesser 0,81 mm, Rolle 15 m, €27,75
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.