Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

5 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch

NS-205-Ethernet-Switch

5 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch
 | NS-205-Ethernet-Switch

5 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch

181,73 NS-205

CE
  • 5 Unmanaged 10/100Mbps Fast Ethernet Ports with Auto Negotiation
  • Automatic MDI/MDI-X Crossover for Plug-and-Play
  • Rugged Construction for Reliability in Extreme Industrial Environments
  • Din Rail Mountable - Can Easily Fit in Control Panels
  • Reverse Polarity Protection, Frame Ground for EMS Protection
  • Full Duplex IEEE 802.3x and Half Duplex Back Pressure Data Flow Control
Kommunikationsgeräte und Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The NS-205 series has 5 Ethernet Switching ports that support 10/100 Base-TX, with a 10/100M auto negotiation feature and auto MDI/MDI-X function. It can connect 5 workstations and automatically switches the transmission speed (10 Mbps or 100 Mbps) for corresponding connections. The flow control mechanism is also negotiated. There is activity/link/data rate LEDs for each port to aid trouble-shooting. Port connectors are shielded RJ-45. It contains "soft start" function with overload protection, high-low voltage protection. The width of the NS-205 is just 33 mm, so it can be used where space is important.


Product Specs

  • Ethernet Connection RJ-45
  • Ethernet Isolation 1500 Vrms 1 minute
  • Operating Temperature -40C to 75C
  • Power Connection 3-Pin Removable Terminal Block
  • Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NS-205
181,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.