Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

8 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch

NS-208-Ethernet-Switch

8 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch
 | NS-208-Ethernet-Switch

8 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch

328,58 NS-208

CE
  • 8 Unmanaged 10/100Mbps Fast Ethernet Ports with Auto Negotiation
  • Automatic MDI/MDI-X Crossover for Plug-and-Play
  • Rugged Construction for Reliability in Extreme Industrial Environments
  • Store-and-Forward Architecture
  • Full Duplex IEEE 802.3x and Half Duplex Back Pressure Data Flow Control
  • 1.4 Gbps High Performance Memory Bandwidth
  • Din Rail Mountable - Can Easily Fit in Control Panels
Kommunikationsgeräte und Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The NS-208 is an 8-port Industrial 10/100 Mbps Unmanaged Ethernet Switch, with DIN-Rail mount. Offering fast, easy to use, and reliable LAN dispersion, the NS-208 is ideal in almost any setting! It features an MDI/MDIX function for plug-and-play easy use. It can connect 8 workstations and automatically switches the transmission speed (10 Mbps or 100 Mbps) for connections.


The flow control mechanism is negotiated. There is link/data rate LED indicators for each port, which makes it easy for users to do trouble-shooting. Port connectors are shielded RJ-45.

Product Specs

  • Ethernet Connection RJ-45
  • Ethernet Isolation 1500 Vrms 1 minute
  • Operating Temperature -40C to 75C
  • Power Connection 5-Pin Removable Terminal Block
  • Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NS-208
328,58
Lieferzeit: 4 Wochen
 
8 Port Industrial DIN-Rail Ethernet Switch
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.