Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Medium and Heavy Weight Oil Applications

NWHMTOR Series

Medium and Heavy Weight Oil Applications | NWHMTOR Series

Medium and Heavy Weight Oil Applications

5.434,00 NWHMTOR-03-003P-E1/240/3P

  • 2 1 /2 " NPT Steel Screw Plug Design
  • 2 1 /2 " Carbon Steel Pipe Body, 150 Lb Construction
  • 1 - 9 kW
  • 120, 240 and 480V, 1 & 3 Phase
  • General Purpose, Moisture Resistant/ Explosion Resistant or Moisture Resistant Terminal Enclosure
  • Three 0.475" Dia. Steel Sheath Low Watt Density Elements (15 W/In 2 )
  • Integral Thermostat (60 - 250°F)
  • UL, CSA and Other Third Party Approval, Listing or Certification Available
Durchlauferhitzer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


APPLICATIONS
Medium and Heavy Weight Oil:
Low watt density elements reduce the risk of damaging highly viscous fluids.

FEATURES

Terminal Enclosure:
E1 General Purpose is standard. E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant or E4 Moisture Resistant Enclosures available.
Elements:

Three steel sheath elements.
Screw Plug:
2 1 /2 " NPT Steel screw plug with 1 /2 " thermowell for thermostat bulb.
Vessel:
Pipe body and nozzles are ASTM A53B carbon steel pipe. The end disk is ASTM A516 Grade 70 carbon steel plate. Provided with thermal insulation and painted sheet metal jacket.
Wiring:

Convenient field wiring terminals are provided for easy installation.
Controls:

Stock and assembly stock heaters come equipped with integral thermostat.



kW Volts Ckt &
Phase
Dimensions (In.) Model No. Wt.
(Lbs.)
A B C
11201-121 5/89 3/8NWHMTOR-03-001P-E1/12010
12401-121 5/89 3/8NWHMTOR-03-001P-E1/24010
12401-321 5/89 3/8NWHMTOR-03-001P-E1/240/3P10
14801-321 5/89 3/8NWHMTOR-03-001P-E1/480/3P10
32401-134 3/422 1/216 1/2NWHMTOR-03-003P-E1/24022
32401-334 3/422 1/216 1/2NWHMTOR-03-003P-E1/240/3P22
34801-134 3/422 1/216 1/2NWHMTOR-03-003P-E1/48022
34801-334 3/422 1/216 1/2NWHMTOR-03-003P-E1/480/3P22
52401-157 1/245 1/439 1/4NWHMTOR-03-005P-E1/24040
52401-357 1/245 1/439 1/4NWHMTOR-03-005P-E1/240/3P40
54801-157 1/245 1/439 1/4NWHMTOR-03-005P-E1/48040
54801-357 1/245 1/439 1/4NWHMTOR-03-005P-E1/480/3P40
7.52401-168 1/45650NWHMTOR-03-07P5-E1/24048
7.52401-368 1/45650NWHMTOR-03-07P5-E1/240/3P48
7.54801-168 1/45650NWHMTOR-03-07P5-E1/48048
7.54801-368 1/45650NWHMTOR-03-07P5-E1/480/3P48
92401-179 1/46761NWHMTOR-03-009P-E1/24054
92401-379 1/46761NWHMTOR-03-009P-E1/240/3P54
94801-179 1/46761NWHMTOR-03-009P-E1/48054
94801-379 1/46761NWHMTOR-03-009P-E1/480/3P54

Consult Sales or Temperature Engineering if you need help selectiing this product
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NWHMTOR-03-005P-E1/480
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 5 kW, 480 V, 1 phase
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.