Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

OC1135

OC1135 Digital-Minizähler | OC1135

OC1135 Digital-Minizähler

  • Quadraturzähler
  • Vor-/Rückwärtszähler
  • Tachometer/Drehzahlmesser
  • Frequenzmessung von 0,01 Hz bis 100 kHz
  • Frei skalierbare Anzeige
  • Zwei Grenzwertausgänge
  • Speicher für letzten Messwert
Instrumente und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell OC1135 ist ein 5-stelliger Zähler mit programmierbaren Funktionen für Quadraturzähler, Vor-/Rückwärtszähler und Tachometer/Drehzahlmesser. Das Gerät wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt, in denen inkrementale Drehgeber, induktive Sensoren und andere Impulsgeber eingesetzt werden.

Die Programmierung erfolgt über Tasten und umfasst die Einstellung von zwei Skalierungsfaktoren, Vorgabewert, Filter, Mess- und Resetzeit, Passwort sowie zwei Grenzwertausgängen. Die Betriebsart des Zählers kann mit den Tasten auf Inkrementalzähler, Vor-/Rückwärtszähler oder Tachometer eingestellt werden.

Der OC1135 verfügt über ein 1/32-DIN-Gehäuse mit 24 × 48 mm und wird mit DC-Spannung versorgt. 
Die Anschlüsse sind als abnehmbare Schraubklemmen ausgeführt.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OC1135-1
162,27
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Digital-Minizähler mit Versorgung 24 V DC
OC1135-2
222,22
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Digital-Minizähler mit Versorgung 9 bis 36 V DC
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.