Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperatur/Prozess-Handkalibrator

OC502-T

OC502-T Temperatur/Prozess-Handkalibrator | OC502-T

OC502-T Temperatur/Prozess-Handkalibrator

  • Stromkalibrator 0/4-22 mA, Source/Sink
  • Spannungskalibrator 0-14 V
  • mV-Ausgabe 28 mV und 560 mV
  • Thermoelemente J, K, N, R, S, T, B, E nach IEC584
  • Messgerät ±2 V bis ±200 V DC und ±100 mA
  • Simuliert und misst gleichzeitig
  • Schritte, Rampen, direkte Werteingabe
  • Interner Akku
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell OC502-T ist ein Kalibrator-Multimeter zum Simulieren von Strömen 0/4-22 mA in Source- oder Sinkmode und Spannungen von 0-14 V. Gleichzeitig können externe Spannungen in Bereichen ±2 V, ±20 Vund ±200 V DC (feste Bereiche oder automatische Bereichswahl) und Ströme bis ±100 mA gemessen und angezeigt werden.

Zum Kalibrieren von DMS-Verstärkern, Messumformern und Kleinsignalgeräten können mV-Spannungen von 0-28 mV oder 0-560 mV simuliert werden.

Thermoelemente J, K, N, R, S, T, B, E (nach IEC584) werden simuliert. Der gewünschte Sensortyp wird gewählt und der Temperaturwert über die Tastatur eingegeben. Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt und das mV-Signal liegt an den Ausgangsbuchsen an. Die Klemmestelle wird auf die Umgebungstemperatur kompensiert. Die Kompensation kann ein- und ausgeschaltet werden.

Das Gerät wird aus einem internen Akku versorgt und erlaubt einen 9 Stunden Dauerbetrieb mit 20 mA Stromausgang. Die Hintergrundbeleuchtung kann eingeschaltet werden.

FUNKTIONEN

  • Tarierung des Ausgangssignals, Auswahl einer Filterkonstante, Hintergrundbeleuchtung
  • Direkte Eingabe des Ausgangssignals über die Tastatur. Der Strom kann von 0 bis 22 mA, die Spannung von 0 bis 14 V gewählt werden.
  • Steigende oder fallende Rampen 0-14 V oder 0-22 mA, in einstellbaren Schritten
  • Auswahl von Bereichen 0-28 mV oder 0-560 mV mit Auflösung auf 0,001 mV bzw. 0,01 mV
  • Simulation von Thermoelementen J, K, N, R, S, T, B, E (nach IEC584) mit Klemmstellenkompensation.
  • Signalausgabe von allen Signaltypen in festen Schritten wie zum Beispiel:
    0-2-4-6-8-10-12-14 V
OC502-T Temperatur/Prozess-Handkalibrator OC502-T Temperatur/Prozess-Handkalibrator im Koffer mit Zubehör
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OC502-T
763,18
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Temperatur/Prozess-Handkalibrator zum Simulieren und Messen von Strömen (0/4 bis 22 mA) und Spannungen (0 bis 146 V) sowie zum Simulieren von Thermoelementen J, K, N, R, S, T, B, E (nach IEC584)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.