Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Prozess-Handkalibrator und Datenlogger

OC505

Prozess-Handkalibrator und Datenlogger | OC505

Prozess-Handkalibrator und Datenlogger

  • Kalibrierstrom 0-22 mA, Source/Sink
  • Kalibrierspannung 0-25 V
  • mV-Ausgabe 0-27 mV und 0-540 mV
  • DIN-Thermoelemente J, K, N, R, S, T, B, E
  • RTD Simulator -200 bis 850°C
  • Widerstandssimulator bis 3 kOhm
  • Multimetereingang ±2 V bis ±200 V DC und ±100 mA
  • Aufnahme von schnellen Transienten
  • Modell OC505-D mit Datenlogger-Funktion
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell OC505 ist ein Kalibrator-Multimeter zum Generieren von Strömen 0-22 mA in Source- oder Sinkmode und Spannungen bis 25 V DC. Gleichzeitig können externe Spannungen in den Bereichen ±2 V, ±20 V und ±200 V DC (feste Bereiche oder automatische Bereichswahl) und Ströme bis ±100 mA gemessen und am Display dargestellt werden. Weitere Funktionen beinhalten die Generierung von mV-Signalen, Thermospannungen von DIN-Thermoelementen, Widerstandswerten von Widerstandsthermometern sowie ohmschen Widerständen. Bis zu acht schnelle Signalvorgänge – Transienten – können gespeichert und grafisch dargestellt werden.

Modell OC505-D ist ein Kalibrator-Multimeter mit Zusatzfunktion als Datenlogger. Das generierte Signal und das zu messende Signal werden als Tabellen gespeichert und mit Datum und Zeit ergänzt. Das Speicher intervall ist von 2 Sek. bis 24 Std. wählbar. Die Daten können über USB ausgelesen, als Tabelle dargestellt bzw. unter Windows weiter bearbeitet werden. Ein SoftManager unterstützt die Kommunikation mit Windows.

Der OC505 wird aus einer internen wiederaufladbaren Li-Ion Batterie mit 8 Stunden Dauerbetrieb versorgt. Alle Messbereiche können individuell softwaremäßig über die Tastatur nachgeeicht werden. Die Ein- und Ausgänge werden über 4 mm vergoldete Buchsen und einen T/C-Stecker angeschlossen. Eine USB-Schnittstelle ist für die Datenübertragung bestimmt.

FUNKTIONEN

  • mV-Spannungen von 0-27 mV oder 0-540 mV zum Kalibrieren von DMS-Verstärkern, Messumformern und Kleinsignalgeräten werden mit Auflösung bis 0,001 mV generiert.

  • Thermoelemente J, K, N, R, S, T, B, E werden simuliert und als mV linearisiert ausgegeben. Der Temperaturwert wird über die Tastatur gewählt und am Display angezeigt. Die Anschlussstelle wird auf die Umgebungstemperatur kompensiert. Die Kompensation kann ausgeschaltet werden.

  • RTD-Widerstandsthermometer: 
    Pt- und Ni- werden simuliert und als reale Widerstände ausgegeben. 
    Der Temperaturwert wird über die Tastatur gewählt und am Display angezeigt. 

  • Ohmquelle: Widerstandswerte bis 3 kOhm werden über die Tastatur gewählt und am Display angezeigt. 

  • Transienten: Schnelle Signalvorgänge im Multimetereingang können in bis zu acht Speicherplätzen aufgenommen und im Display dargestellt werden. Die Transienten können über USB ausgelesen, als Tabellen oder Grafik dargestellt bzw. unter Windows weiter bearbeitet werden. 

OC505 Prozess-Handkalibrator OC505 Prozess-Handkalibrator im Koffer mit Zubehör
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OC505
1.314,53
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatur/Prozess-Handkalibrator zum Simulieren und Messen von Strömen, Spannungen, Thermoelementen, Pt100, Widerstand
OC505-D
1.436,94
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Prozess-Handkalibrator mit Datenloggerfunktion
OC505-SOFT
185,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Software für Modell OC505-D
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang sind Koffer, Netzladegerät und Kabel mit Krokodilklemmen enthalten.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.