Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGA Datenlogger- und Überwachungs-Software (OEG) mit OPC UA/DA

OEG_Software

OMEGA Datenlogger-/Überwachungs-Software (OEG) mit OPC UA/DA | OEG_Software

  • Kostenlose Software zur Prozessüberwachung mit Datenaufzeichnungs- und Überwachungsfunktionen
    Einfache Integration in Enterprise-Systeme über OPC UA/DA
  • Speichern und Abrufen von Daten mit spezifischen Zeitstempel-Intervallen zur Analyse von Prozessen - entweder zur Prozessoptimierung oder Fehlersuche
  • Alarme für Prozessstörungen, Verlust der Verbindung und andere definierte Ereignisse
  • Visueller Vergleich der Daten mehrerer OMEGA Geräte gleichzeitig
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA Enterprise Gateway soll Sie dabei unterstützen, Einblicken in Ihren Prozess zu gewinnen und den Prozess optimal zu steuern. Diese Software wird rund um die Uhr auf einem Windows® Server ausgeführt und bietet ununterbrochenen Zugriff auf Ihre Daten, jederzeit und von jedem beliebigen Standort aus. Anhand dieser Daten können Sie Analysen für die Fehlersuche ausführen oder die historischen Daten nutzen, um Ihren Prozess weiter zu optimieren.


Unterstützte OMEGA Geräte
  • Regler – PLATINUM Serie, iSeries
  • Drahtlos – ZW-REC, zCDR, UWTC-REC1, UWTC-REC2, UWTC-REC3, wSeries, WW Series (in Kürze)
  • iServer – iBTX, iBTHX-W, iBTX-SD, iTHX-W, iTHX-SD, iTCX, iPTX, iSD-TH, iSD-TC, EIT/EIP
  • Datenlogger – OM-DAQ-USB-2401, OM-DAQXL
  • Druckaufnehmer – PX409-USBH/485, IN-USBH

Unterstützte Betriebssysteme
  • Windows 7, 8 und 10 (64-Bit), Windows Server 2008, 2012 und 2016
  • Hardwareanforderungen: CPU ab Dual Core 2,4 GHz, Speicher ab 4 GB, Festplatte ab 250 GB

Die Software ersetzt:
  • Omega OPC Server
  • iLOG
  • HTTPGet
  • iPort
  • Mail Notifier
  • Virtual Coordinator
  • Omega Dashboard.

Wenn Sie eine der oben aufgeführten Software-Pakete nutzen, kann OEG Ihnen Vorteile bieten.
OEG_Software

So funktioniert's:
Ändern der IP-Adresse zur Einrichtung von drahtlosen OMEGA Geräten: Klicken Sie hier, um das Video zu sehen
Freigeben der Firewall für drahtlose OMEGA Geräte: Klicken Sie hier, um das Video zu sehen

KOSTENLOSER DOWNLOAD


Die kostenlose Standard-Version bietet Alarmmeldungen, grafische Darstellung, Überwachung und Speichern der Daten sowie einen 30-Tage-Testzeitraum für die Vollversion. Klicken Sie auf die Download-Schaltfläche unten und installieren Sie die Software.
Die Vollversion enthält außerdem die OPC UA/DA-Funktionalität zur einfachen Integration in Enterprise-Systeme.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMEGA-Enterprise-Gateway
1.038,90
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Vollversion: Integrations-Fähigkeiten (OPC UA/DA)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Bitte wenden Sie sich nach Ablauf der Testphase an unser Vertriebsteam. Danke!
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.