Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld Data Logger with USB or RS232 Interface

OM-2041

thermocouple indicator and logger | OM-2041

thermocouple indicator and logger

1 year warranty CE
  • Input Signals: K, E, J, T, 0 to 5 V, and 0 to 20 mA
  • Simultaneous 4-Channel Measurement and Display
  • High/Low Alarms for Each Channel
  • Computation: Maximum/Minimum/Average
  • Logging Method: Log Mode and Tag Mode
  • Data Processable Through a Personal Computer
  • IP64 Protection
  • “AA” Battery Power Supply

Beschreibung

The handy OM-2041 is a palm-size data logger capable of storing up to 10,000 data records per channel. Powered by either “AA” batteries or an AC adaptor, the OM-2041 works equally well as a portable or a fixed-location logger. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly with the logger or through a personal computer.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SPT-USB
OM-SPT-USB
€74,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Software with USB cable
  
OM-SPN-C2
€73,74
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Software with RS232C cable
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Traceable calibration certificate with test results
  
OM-9407
€90,02
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Current input adaptor 0/20 mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-9408
OM-9408
€82,23
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Voltage input adaptor 0/5 Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-AC
OM-AC
€75,14
Lieferzeit: 6 Wochen
 
AC adaptor
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.

Zugehörige Dokumentation:

Download OM-2041 Series - Portable handheld Datalogger
Download OM-2041 Setup - Setup for OM-2041 Series
Download Software with USB Cable - OM-SPT-USB
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.