Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einweg-Temperaturdatenlogger für Kühlketten mit PDF-Funktion

OM-21

Einweg-Temperaturdatenlogger mit PDF-Funktion | OM-21

Einweg-Temperaturdatenlogger mit PDF-Funktion

318,31 OM-21-10PK

  • Preis für Packung mit 10 Stück
  • USB 2,0 Schnittstelle (Plug-and-Play)
  • Benötigt weder Software noch Treiber für Programmierung oder Datendownload
  • Generiert automatisch einen PDF-Bericht, wenn mit einem Computer verbunden
  • Bericht-PDF enthält Grafik, Datenliste und Zusammenfassung
  • Kostengünstiger Einweg-Logger mit genauem Thermistor
  • Konformität EN12830 und FDA 21 CFR Part 11
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OM-21 Datenlogger wird für die Überwachung der Kühlkette beim Transport von pharmazeutischen Produkten, Nahrungsmitteln und anderen temperaturempfindlichen Produkten eingesetzt. Alle Aufzeichnungsparameter lassen sich vom Benutzer frei programmieren. Dies sind Messintervall, Startverzögerung, Alarmverzögerung, Temperatureinheit, Alarmbereich, Alarmart, Kennwort und Benutzername sowie die Sprache zur Bedienerführung. Mit seinem wasserdichten Gehäuse und seiner leichten, flachen Bauform passt der Datenlogger in jede Verpackung. Er benötigt weder Software noch Treiber für Programmierung oder Datendownload. Nach Abschluss der Datenaufzeichnung wird automatisch eine Berichts-PDF mit Datenübersicht, Grafik und Datentabelle generiert. Nach dem Anschluss an einen PC wird der Datenlogger am PC als Massenspeicher angezeigt. Bedienungsanleitung, Programm zur Einrichtung und PDF-Bericht sind alle im Datenlogger gespeichert.

Technische Daten
TEMPERATUR
Fühler: Thermistor
Bereich: -30 bis 70°C (-22 bis 158°F)
Genauigkeit: ±0,5°C
Auflösung: 0,1°C
Einheiten: °C oder °F
Aufzeichnungsart: Nur zur einmaligen Verwendung
Speicher: 8192 Messwerte
Messintervall: 30 Sekunden, 5, 10, 30, 60, 90, 120 Minuten
Datenintegrität: Die Datenintegrität ist durch Verschlüsselungstechnologie sichergestellt.
Kennwort: Aktivierbar (Grundeinstellung ist aus); das Kennwort kann bis zu 16 alphanumerische Zeichen enthalten.
Kompatibilität: Windows XP/Vista/7 und 8
Startverzögerung: 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten
Alarme:
    Direkt: Ein Alarm mit LED-Anzeige wird ausgelöst, sobald der Messwert den Alarmgrenzwert überschreitet.
    Kumulativ: Ein Alarm mit LED-Anzeige wird nicht ausgelöst, wenn der Messwert den Alarmgrenzwert überschreitet, sondern wenn der Mittelwert während der eingestellten Alarmverzögerungszeit über dem Grenzwert lag.
    Deaktiviert: Keine LED-Alarmfunktion während der Aufzeichnung.
Alarmbereich: -20 bis -10˚C (-4 bis 14°F), -10 bis 0˚C (14 bis 32°F), 2 bis 8˚C (36 bis 46°F) (Lo-Alarm unter 2˚C, Hi-Alarm über 8˚C), 0 bis 15˚C (32 bis 59°F), 0 bis 25˚C (32 bis 77°F), 15 bis 25˚C (59 bis 77°F) (andere Bereiche möglich)
Alarmverzögerung: Die Voreinstellung für die Alarmverzögerung bei einfachen Alarmen ist immer Null; die Alarmverzögerung für den kumulativen Alarm ist auf 5, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten einstellbar.
Sprache: English (Grundeinstellung), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Bedienung: 2 Tasten; Start/Stopp-Taste und Merkertaste (für bis zu 8 Bookmarks während der Datenaufzeichnung)
Status-LEDs: REC, Niedrige Batteriespannung, Hi-Alarm, Lo-Alarm
Betriebstemperatur: -30 bis 70°C
Betriebsfeuchte: <80% r. F.
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Lagerfeuchte: <90% r. F
Spannungsversorgung: 3 V Lithium-Knopfzelle (CR2032) bei Lieferung eingesetzt
Lagerdauer: 12 Monate
Schutzart: IP65 (im mitgelieferten Kunststoffbeutel)
Gewicht: 10 g
Abmessungen (H × B × T)
    Abmessungen ohne Beutel: 73 × 33 × 2,5 mm
    Abmessungen mit Beutel (Datenlogger in mitgelieferten Kunststoffbeutel eingelegt): 105 × 55 × 2,5 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-21-10PK
318,31
Lieferzeit: ab Lager
 
Einweg-Temperaturdatenlogger für Kühlketten mit PDF-Funktion, Packung mit 10 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.