Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vielseitiger Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit PDF-Ausgabe

OM-22 and OM-24

PDF-Datenlogger für Temperatur und Feuchte nach DIN EN 12830 | OM-22 and OM-24

151,37 OM-24

  • Vielseitig einsetzbarer Temperatur-Datenlogger mit USB 2.0-Schnittstelle und Plug-and-Play-Funktionalität
  • Genauer Thermistor-Temperatursensor
  • Benötigt weder Software noch Treiber für Programmierung oder Datendownload
  • Konfigurationsprogramm und Kalibrierzertifikat direkt im Datenlogger gespeichert
  • Automatische Erzeugung eines Berichts im PDF- und Excel®-Format nach Abschluss der Datenaufzeichnung
  • Bericht-PDF enthält Grafik, Datenliste und Zusammenfassung
  • LCD-Display
  • Zweifarbige Status-LED
  • Starten/Stoppen der Datenerfassung über einen Druck auf die integrierte Taste
  • Min./Max.-Funktion
  • Konform mit DIN EN 12830 - Temperaturregistriergeräte für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von temperaturempfindlichen Produkten
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Modelle OM-22, OM-23 und OM-24 sind vielseitig einsetzbare Temperatur- und Feuchtedatenlogger für einen breiten Anwendungsbereich in Feldern wie Test und Messung, Qualitätskontrolle und Überwachung von Klima- und Umgebungsdaten. Nach Abschluss der Datenaufzeichnung erzeugen sie automatisch und zeitsparend einen Bericht im PDF- und Excel®-Format. Der OM-22 misst die Umgebungstemperatur mit einem internen Thermistor-Temperatursensor. Der OM-23 misst die Umgebungstemperatur und erlaubt den Anschluss eines externen Thermistors. Modell OM-24 misst Umgebungstemperatur und relative Feuchte. Alle Aufzeichnungsparameter lassen sich vom Benutzer frei programmieren. Dies sind Messintervall, Startverzögerung, Alarmverzögerung, Temperatureinheit, Alarmbereich, Alarmart, Kennwort und Benutzername sowie die Sprache zur Bedienerführung. Für Programmierung oder Datendownload werden weder Software noch Treiber benötigt. Nach dem Anschluss an einen PC wird der Datenlogger am PC als Massenspeicher angezeigt. Die Bedienungsanleitung, ein Kalibrierzertifikat und sowie das Programm zur Konfiguration des Datenloggers sind alle im Datenlogger gespeichert.

Zur Einrichtung des Datenloggers wird dieser einfach in den USB-Port eines Computers eingesteckt und das integrierte Konfigurationsprogramm gestartet. Nach Abschluss der Konfiguration kann der Datenlogger wieder vom USB-Port des PCs getrennt werden. Sobald die Datenaufzeichnung beendet ist, kann der Datenlogger wieder an den Computer angeschlossen werden, um das Konfigurationsprogramm zu öffnen. Nach Auswahl des gewünschten Formats - PDF oder Excel - wird der Bericht auf einen beliebigen Speicherort auf dem PC exportiert. Der PDF-Bericht enthält eine Datenübersicht sowie die aufgezeichneten Daten in grafischer und tabellarische Form. Im Excel-Format enthält der Bericht außer der Grafik alle Informationen des PDF-Berichts.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-22
127,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vielseitiger Temperaturdatenlogger für Umgebungstemperaturen mit PDF-Ausgabe
OM-23
124,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vielseitiger Temperaturdatenlogger für Umgebungstemperaturen mit PDF-Ausgabe plus Eingang für externen Temperaturfühler (externen Fühler bitte separat bestellen)
OM-24
151,37
Lieferzeit: ab Lager
 
Vielseitiger Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit PDF-Ausgabe
OM-23-TP1
€35,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Externer Temperaturfühler (mit Griff) für OM-23
OM-23-TP2
€25,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externer Temperaturfühler (ohne Griff) für OM-23
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit zwei CR2032-Lithiumknopfzellen (3 V) und Benutzerhandbuch
Ordering Example: (1) OM-23 Vielseitiger Temperaturdatenlogger für Umgebungstemperaturen mit PDF-Ausgabe plus Eingang für externen Temperaturfühler, €124,17  plus (1) OM-23-TP2 Externer Temperaturfühler ohne GRIFF für OM-23, €25,07, €124,17 + 25,07 = €149,24
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.